KQG2T, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., T-Steckverschraubung mit Außengewinde

KQG2T, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., T-Steckverschraubung mit Außengewinde

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQG2T01-32
KQG2T01-N01S
KQG2T01-N02S
KQG2T03-N01S
KQG2T04-01S
KQG2T04-02S
KQG2T04-M5
KQG2T06-01S
KQG2T06-02S
KQG2T06-03S
KQG2T06-M5
KQG2T07-32
KQG2T07-N01S
KQG2T07-N02S
KQG2T08-01S
KQG2T08-02S
KQG2T08-03S
KQG2T09-N02S
KQG2T09-N03S
KQG2T10-01S
KQG2T10-02S
KQG2T10-03S
KQG2T10-04S
KQG2T11-N01S
KQG2T11-N02S
KQG2T11-N03S
KQG2T11-N04S
KQG2T12-02S
KQG2T12-03S
KQG2T12-04S
KQG2T13-N02S
KQG2T13-N03S
KQG2T16-03S
KQG2T16-04S
KQG2T23-01S
KQG2T23-02S
KQG2T23-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

34.16 €

1 26 Arbeitstage --UNF10-32

30.85 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

35.84 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

30.85 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

31.24 €

1 4 Arbeitstage -4R1/8

35.85 €

1 26 Arbeitstage -4R1/4

32.48 €

1 4 Arbeitstage -4M5×0,8

34.56 €

1 4 Arbeitstage -6R1/8

35.00 €

1 4 Arbeitstage -6R1/4

40.84 €

1 4 Arbeitstage -6R3/8

35.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6M5×0,8

42.69 €

1 26 Arbeitstage --UNF10-32

34.56 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

35.00 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

40.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-8R1/8

41.06 €

1 3 Arbeitstage -8R1/4

47.90 €

1 4 Arbeitstage -8R3/8

43.15 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

47.90 €

1 26 Arbeitstage 00023-NPT3/8

53.74 €

1 4 Arbeitstage -10R1/8

53.74 €

1 4 Arbeitstage -10R1/4

54.35 €

1 4 Arbeitstage -10R3/8

73.77 €

1 4 Arbeitstage -10R1/2

60.37 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/8

53.74 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

54.35 €

1 26 Arbeitstage --NPT3/8

78.60 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/2

73.77 €

1 4 Arbeitstage --R1/4

73.77 €

1 4 Arbeitstage --R3/8

75.02 €

1 4 Arbeitstage --R1/2

78.60 €

1 26 Arbeitstage --NPT1/4

78.60 €

1 26 Arbeitstage --NPT3/8

102.10 €

1 4 Arbeitstage --R3/8

102.10 €

1 4 Arbeitstage --R1/2

30.85 €

1 4 Arbeitstage --R1/8

35.85 €

1 4 Arbeitstage --R1/4

34.16 €

1 4 Arbeitstage --M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Schraubmontage, Zweig T-Verschraubung mit Doppelanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support