Push-In-Verbinder / Messing / Aussensechskant / KCH

Push-In-Verbinder / Messing / Aussensechskant / KCH
One-touch fitting for piping.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Copper-free specification (electroless nickel plating).
· Standard specification includes sealant.
[Applications]
· Use to pipe in the same direction from the female thread.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCH04-01S
KCH04-M5
KCH06-01S
KCH06-02S
KCH06-M5
KCH08-01S
KCH08-02S
KCH08-03S
KCH10-02S
KCH10-03S
KCH12-03S
KCH12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

6.19 €

10 4 Arbeitstage 4R1/8

6.60 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

4M5×0,8

7.23 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

6R1/8

7.61 €

10 4 Arbeitstage 6R1/4

6.82 €

10 4 Arbeitstage 6M5×0,8

7.85 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/8

7.85 €

10 4 Arbeitstage 8R1/4

7.85 €

10 4 Arbeitstage 8R3/8

10.24 €

10 4 Arbeitstage 10R1/4

10.24 €

10 4 Arbeitstage 10R3/8

11.03 €

10 4 Arbeitstage -R3/8

11.03 €

10 4 Arbeitstage -R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Halbe Verschraubung Farbe Schwarz Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support