KCJ, Schlauchkupplung, Steckverbindung mit Absperrventil, gerader Verschlussstopfen mit Rückschlagventil

KCJ, Schlauchkupplung, Steckverbindung mit Absperrventil, gerader Verschlussstopfen mit Rückschlagventil
A straight plug with check.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Sealant is standard.
[Applications]
· Adds tube S coupler function to the KQ series of one-touch pipe fittings.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCJ04-99
KCJ06-99
KCJ08-99
KCJ10-99
KCJ12-99
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

7.06 €

10 4 Arbeitstage 44

7.06 €

10 4 Arbeitstage 66

7.85 €

10 4 Arbeitstage 88

9.85 €

10 4 Arbeitstage 1010

11.61 €

10 26 Arbeitstage -12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
andere Formen Stopfen Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support