Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK3P-50N |
KK3P-60N |
KK3P-65N |
KK4P-50N |
KK4P-60N |
KK4P-65N |
KK4P-80N |
KK4P-85N |
KK6P-80N |
KK6P-85N |
KK6P-110N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size of Body | Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.61 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 5/8 | ||
4.61 € | 5 | 26 Arbeitstage | 1/8 | 6/9 | ||
4.61 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 6,5/10 | ||
4.61 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 5/8 | ||
4.61 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 6/9 | ||
4.61 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 6,5/10 | ||
5.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 8/12 | ||
5.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 8,5/12,5 | ||
6.53 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | 8/12 | ||
6.53 € | 5 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 8.5/12.5 | ||
9.73 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | 11/16 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Nut Tightening Type | Stecker/Buchse | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Equiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | With or Without Check Valve | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size of Body
Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften