Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK2S-01MS |
KK2S-M5M |
KK3S-01MS |
KK3S-02MS |
KK3S-03MS |
KK4S-01MS |
KK4S-02MS |
KK4S-03MS |
KK4S-04MS |
KK6S-03MS |
KK6S-04MS |
KK6S-06MS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size of Body | Pipe Connection Bore Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.65 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | R 1/8 | ||
10.69 € | 5 | 66 Arbeitstage | M5 | M5 × 0,8 | ||
10.02 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | R 1/8 | ||
10.02 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | - | ||
10.02 € | 5 | 26 Arbeitstage | 1/8 | R 3/8 | ||
10.35 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | R 1/8 | ||
10.35 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | - | ||
10.35 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | R 3/8 | ||
13.53 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | R 1/2 | ||
20.39 € | 5 | 26 Arbeitstage | 1/2 | R 3/8 | ||
20.39 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | R 1/2 | ||
21.61 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | R 3/4 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Threaded Type | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Equiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | With or Without Check Valve | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Size of Body
Pipe Connection Bore Dia.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften