Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK2S-04H |
KK2S-06H |
KK2S-23H |
KK3S-04H |
KK3S-06H |
KK3S-08H |
KK3S-10H |
KK4S-06H |
KK4S-08H |
KK4S-10H |
KK4S-12H |
KK6S-12H |
KK6S-16H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size of Body | Compatible Tube Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 5 | 3 Arbeitstage | M5 | 4 | ||
11.68 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 6 | ||
11.68 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 3,2 | ||
12.97 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 4 | ||
12.97 € | 5 |
auf Anfrage
Auf Lager | 1/8 | 6 | ||
12.97 € | 5 | 26 Arbeitstage | 1/8 | 8 | ||
13.95 € | 5 | 31 Arbeitstage | 1/8 | 10 | ||
15.53 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 6 | ||
15.53 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 8 | ||
16.16 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 10 | ||
16.84 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 12 | ||
22.65 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2 | 12 | ||
24.24 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | 16 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | With One-Touch Couplings | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Equiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | With or Without Check Valve | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Size of Body
Compatible Tube Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften