KK*S-*E, S-Koppler, Schott-Typ mit Steckverbindung

KK*S-*E, S-Koppler, Schott-Typ mit Steckverbindung
  • Sonderpreis
S-Kupplung mit Stecker und Buchse für allgemeine Anwendungen
Verwendbar Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16
Anschlussgrößen: M, R, Rc von M5 bis 3/4"
Standardisierte Steckverbindung
Mit Verriegelungsmechanismus (Außer KK2).

(i)Hinweis

  • Bei dem im Bild gezeigten Produkt handelt es sich möglicherweise um ein repräsentatives Bild. Produktformen und -typen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KK2S-04E
KK2S-06E
KK2S-23E
KK3S-04E
KK3S-06E
KK3S-08E
KK3S-10E
KK4S-06E
KK4S-08E
KK4S-10E
KK4S-12E
KK6S-12E
KK6S-16E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size of Body Compatible Tube Outer Diameter
(mm)

12.97 €

9.21 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

M54

12.97 €

9.08 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

M56

12.97 €

5 4 Arbeitstage M53,2

17.76 €

5 4 Arbeitstage 1/84

17.76 €

5 22 Arbeitstage 1/86

17.76 €

5 22 Arbeitstage 1/88

19.97 €

5 22 Arbeitstage 1/810

19.40 €

5 4 Arbeitstage 1/46

19.97 €

5 4 Arbeitstage 1/48

21.06 €

5 4 Arbeitstage 1/410

22.31 €

5 4 Arbeitstage 1/412

29.44 €

5 4 Arbeitstage 1/212

35.52 €

5 26 Arbeitstage 1/216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp With One-Touch Couplings Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material EN CW614N Equiv. Zulässige Flüssigkeit Water / Air Ventilstruktur Single Passage Opening Closing Type
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard With or Without Check Valve Ja

Technischer Support