Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindertyp | Betriebstemperaturbereich (℃) | Pipe Connection Bore Dia. | Nominal Designation of Hose (mm / (Inch)) | Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter (mm) | Compatible Tube Outer Diameter (mm) | Compatible Tube Outer Diameter (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | - | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | Threaded Type | -20~80 | R 1/8 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | Rc 1/4 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Threaded Type | -20~80 | - | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | Rc 3/8 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | Threaded Type | -20~80 | R 3/8 | - | - | - | - | ||
4.15 € | 5 | 4 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | Rc 1/2 | - | - | - | - | ||
4.15 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Threaded Type | -20~80 | R 1/2 | - | - | - | - | ||
5.74 € | 5 | 4 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | 6 | - | ||
2.45 € | 5 | 26 Arbeitstage | [For hose mounting] 00042 | -20~80 | - | 6 (1/4") | - | - | - | ||
5.74 € | 5 | 26 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | - | 1/4 | ||
5.74 € | 5 | 4 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | 8 | - | ||
2.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | [For hose mounting] 00042 | -20~80 | - | 8 (1/4") | - | - | - | ||
5.74 € | 5 | 26 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | - | 5/16 | ||
7.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | 10 | - | ||
2.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | [For hose mounting] 00042 | -20~80 | - | 9 (3/8") | - | - | - | ||
7.18 € | 5 | 26 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | - | 3/8 | ||
7.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | 12 | - | ||
4.15 € | 5 | 4 Arbeitstage | [For hose mounting] 00042 | -20~80 | - | 12 (1/2") | - | - | - | ||
7.18 € | 5 | 26 Arbeitstage | With One-Touch Couplings | - | - | - | - | - | 1/2 | ||
4.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | Nut Tightening Type | -20~80 | - | - | 5/8 | - | - | ||
4.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | Nut Tightening Type | -20~80 | - | - | 6/9 | - | - | ||
4.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | Nut Tightening Type | -20~80 | - | - | 6.5/10 | - | - | ||
4.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | Nut Tightening Type | -20~80 | - | - | 8/12 | - | - | ||
7.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | Nut Tightening Type | -20~80 | - | - | 8.5/12.5 | - | - | ||
9.05 € | 5 | 26 Arbeitstage | Nut Tightening Type | -20~80 | - | - | 11/16 | - | - | ||
2.45 € | 5 | 26 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | NPT 1/8 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 26 Arbeitstage | Threaded Type | -20~80 | NPT 1/8 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 26 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | NPT 1/4 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 26 Arbeitstage | Threaded Type | -20~80 | NPT 1/4 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 26 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | NPT 3/8 | - | - | - | - | ||
2.45 € | 5 | 26 Arbeitstage | Threaded Type | -20~80 | NPT 3/8 | - | - | - | - | ||
4.15 € | 5 | 26 Arbeitstage | Female Threaded Tapped | -20~80 | NPT 1/2 | - | - | - | - | ||
4.15 € | 5 | 26 Arbeitstage | Threaded Type | -20~80 | NPT 1/2 | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Standard | Stecker/Buchse | Plug | Haupteinheits-Material | Steel for construction |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
With or Without Check Valve | Nein |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindertyp
Pipe Connection Bore Dia.
Nominal Designation of Hose(mm / (Inch))
Applicable Hose Inner Diameter / Outer Diameter(mm)
Compatible Tube Outer Diameter(mm)
Compatible Tube Outer Diameter(Inch)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften