Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
30.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 5 × 0,8 | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
30.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | UNF | - | 1/8 | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
30.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
30.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | UNF | - | 3/16 | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
30.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 10-32 | UNF | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
35.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 6 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
35.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | R | 8 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
35.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | NPT | - | 3/16 | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
35.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | NPT | - | 1/4 | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
35.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | NPT | - | 5/16 | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
42.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
43.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 8 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
43.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
42.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 1/4 | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
42.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 5/16 | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
49.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 3/8 | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
59.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 6 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
59.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 8 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
60.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 10 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
60.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | R | 12 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
61.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 6 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
61.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 8 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
62.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 10 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
62.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | R | 12 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
59.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 1/4 | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
59.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 5/16 | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
68.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | NPT | - | 3/8 | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
61.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | NPT | - | 1/4 | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
61.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | NPT | - | 5/16 | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
68.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | NPT | - | 3/8 | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
67.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | R | 10 | - | 1/2 Standard | Mit Dichtung | ||
67.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | R | 12 | - | 1/2 Standard | Mit Dichtung | ||
72.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | NPT | - | 3/8 | 1/2 Standard | Mit Dichtung |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zweifach | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Edelstahl | Griffausführung | Kunststoff | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Sealing Method
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften