Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQ2KB20-10DZ
Teilenummer
|
---|
CDQ2KB20-10DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Signalgeber Befestigungsnut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | -10~60 | 0,05~1 | Eingebauter Magnet | Durchbohrung (Standard) / Durchgangsbohrung (Standard) | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ja |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard / Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Ausführung | Druckluft-Ausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert, die Teilenummer ist CDQ2KB20-10DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQ2KB20-10DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Signalgeber Befestigungsnut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDQ2KB16-10DZ |
CDQ2KB16-20DZ |
CDQ2KB16-30DZ |
CDQ2KB20-20DZ |
CDQ2KB20-30DZ |
CDQ2KB20-50DMZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Signalgeber Befestigungsnut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | - | 0,07~1 | Eingebauter Magnet | Durchgangsbohrung (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ja | ||
60.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | - | 0,07~1 | Eingebauter Magnet | Durchgangsbohrung (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ja | ||
62.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | - | 0,07~1 | Eingebauter Magnet | Durchgangsbohrung (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne | ||
60.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 0,05~1 | Eingebauter Magnet | Durchgangsbohrung (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ja | ||
62.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | - | 0,05~1 | Eingebauter Magnet | Durchgangsbohrung (Standard) | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ja | ||
75.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 50 | - | 0,05~1 | Eingebauter Magnet | Durchgangsbohrung (Standard) | Rc | Stabende Außengewinde | Ja |