VR12*1F, UND-Ventile mit Steckverbindung

VR12*1F, UND-Ventile mit Steckverbindung
Transmitter / AND Valve With One-Touch Fitting, VR1211F Series for controlling pneumatic signal lines.
[Features]
· Proof pressure: 1.5 MPa.
· Maximum operating pressure: 1.0 MPa.
· Minimum operating pressure 0.05 MPa.
· Ambient and working fluid temperature: -5 to 60°C (no freezing).
· Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR1211F-01
VR1211F-03
VR1211F-04
VR1211F-06
VR1211F-07
VR1211F-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Geeigneter Rohraußendurchmesser

24.77 €

1 26 Arbeitstage Zoll Größeø1/8

23.15 €

1 auf Anfrage Zoll Größeø5/32

23.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Metrische Größeø4

23.15 €

1 3 Arbeitstage Metrische Größeø6

23.15 €

1 26 Arbeitstage Zoll Größeø1/4

24.77 €

1 26 Arbeitstage Metrische Größeø3.2 (ø1/8)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Relaisgerät Gehäusegröße 1/8-Standard

Technischer Support