Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Direction of Piping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
296.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
296.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Axialer Rohrmodell | ||
286.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Axialer Rohrmodell | ||
292.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 10 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
301.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 10 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
301.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 10 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Axialer Rohrmodell | ||
292.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 10 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Axialer Rohrmodell | ||
297.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 15 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
367.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 15 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | M9B | 3 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
369.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 15 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | M9P | 3 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
307.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 15 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
303.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 20 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
370.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 20 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | M9BW | 0.5 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
312.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 20 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
303.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 20 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Axialer Rohrmodell | ||
308.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 25 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
318.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 25 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
314.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 30 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
323.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 30 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Standard-Rohrleitungsmodell | ||
323.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 30 | Standard | Kautschukdämpfer | 0,15 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | Axialer Rohrmodell | ||
329.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
338.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
370.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
358.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
433.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | M9BW | 3 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
367.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
399.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
445.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | A90 | 3 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
467.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | M9BW | 0.5 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
408.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
386.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
396.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
428.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
437.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
415.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
425.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
457.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
466.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
349.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
382.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
369.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
410.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | A93V | 0.5 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
378.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
411.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
421.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 50 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
397.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
467.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | M9B | 3 | 2 Stk. | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
407.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
440.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 75 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
426.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
436.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
469.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
478.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
512.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | M9NW | 0.5 | 1 Stk. | Außengewinde | Ohne | - | ||
351.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,1 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
360.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,1 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
430.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,1 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | M9B | 3 | 2 Stk. | Außengewinde | Ohne | - | ||
395.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,15 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
404.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,15 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard / Mit Stangenarretierung | Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Type of Shaft Bearing | Kugel-Spline |
Specification of cylinder | Präzisionszylinder |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Direction of Piping
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften