• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CJ1, Nadelzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

CJ1, Nadelzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Der Miniaturzylinder Serie CJ1 ist ideal für kleine, feinmotorische Aufgaben. Das Gewinde am Zylinderdeckel passt entweder auf metrische oder auf Zollmaßschläuche. Der Anschluss auf der Zylinderkopfseite bietet variablen Leitungsanschluss. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Konstruktion nicht durch ein zu geringes Platzangebot eingeschränkt wird. Optional auch für Direktmontage erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ1B4-5U4
CJ1B4-10U4
CJ1B4-15U4
CJ1B4-20U4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub: L
(mm)

23.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5

23.65 €

1 4 Arbeitstage 10

25.89 €

1 26 Arbeitstage 15

25.89 €

1 4 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 4 Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperatur(℃) -10::70 Cushion Ohne Operating Pressure(MPa) 0,2 bis 0,7
Specifications Kompatible Schläuche: Polyurethan/Weichnylon Type of Mount Support Grundausführung Custom-made Specifications Ohne
Material of Gasket NBR

Technischer Support