MGJ, Miniaturzylinder mit Führungsstange

MGJ, Miniaturzylinder mit Führungsstange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MGJ, Miniaturzylinder mit Führungsstange
  • MGJ, Miniaturzylinder mit Führungsstange
  • MGJ, Miniaturzylinder mit Führungsstange
  • MGJ, Miniaturzylinder mit Führungsstange
Die Miniatur-Kompaktzylinder mit Führung der Serie MGJ sind in den Baugrössen 6 und 10 erhältlich. Die Verdrehsicherheit beträgt ±0,1°. MGJ hat im Vergleich zur Serie CUJ die sechsfache Querlastbeständigkeit. Sie sind von kompakter Größe und Gesamtlänge und Querschnitt wurden minimiert. Standardmäßig ist ein Magnet integriert und es können zwei Signalgeber für Hübe ab 5 mm montiert werden.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGJ6-1
MGJ6-2
MGJ6-3
MGJ6-4
MGJ6-4-F8BS
MGJ6-5
MGJ6-5-F8B
MGJ6-5-F8BL
MGJ6-5-F8BS
MGJ6-5-F8BZ
MGJ6-5-F8N
MGJ6-5-F8NL
MGJ6-5-F8P
MGJ6-5-F8PL
MGJ6-5-F8PS
MGJ6-5-F8PZ
MGJ6-6
MGJ6-6-F8BL
MGJ6-6-F8N
MGJ6-6-F8P
MGJ6-7
MGJ6-8
MGJ6-8-F8P
MGJ6-9
MGJ6-10
MGJ6-10-F8B
MGJ6-10-F8BL
MGJ6-10-F8BLS
MGJ6-10-F8N
MGJ6-10-F8NL
MGJ6-10-F8NLS
MGJ6-10-F8NS
MGJ6-10-F8P
MGJ6-10-F8PL
MGJ6-10-F8PLS
MGJ6-10-F8PS
MGJ6-11
MGJ6-12
MGJ6-13
MGJ6-13-F8N
MGJ6-13-F8P
MGJ6-14
MGJ6-15
MGJ6-15-F8BL
MGJ6-15-F8BZ
MGJ6-15-F8N
MGJ6-15-F8P
MGJ6-15-F8PL
MGJ6-15-F8PZ
MGJ10-1
MGJ10-2
MGJ10-3
MGJ10-4
MGJ10-4-F8NS
MGJ10-5
MGJ10-5-F8B
MGJ10-5-F8BL
MGJ10-5-F8BZ
MGJ10-5-F8N
MGJ10-5-F8NL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

140.08 €

1 26 Arbeitstage 61Ohne Schalter--

140.08 €

1 26 Arbeitstage 62Ohne Schalter--

140.08 €

1 26 Arbeitstage 63Ohne Schalter--

140.08 €

1 26 Arbeitstage 64Ohne Schalter--

188.84 €

1 26 Arbeitstage 64F8B0.51

140.08 €

1 4 Arbeitstage 65Ohne Schalter--

237.61 €

1 26 Arbeitstage 65F8B0.52

242.66 €

1 26 Arbeitstage 65F8B32

188.84 €

1 26 Arbeitstage 65F8B0.51

247.94 €

1 26 Arbeitstage 65F8B52

237.60 €

1 26 Arbeitstage 65F8N0.52

242.66 €

1 26 Arbeitstage 65F8N32

237.60 €

1 26 Arbeitstage 65F8P0.52

242.66 €

1 26 Arbeitstage 65F8P32

188.84 €

1 26 Arbeitstage 65F8P0.51

247.94 €

1 26 Arbeitstage 65F8P52

142.77 €

1 26 Arbeitstage 66Ohne Schalter--

245.35 €

1 26 Arbeitstage 66F8B32

240.29 €

1 26 Arbeitstage 66F8N0.52

240.29 €

1 26 Arbeitstage 66F8P0.52

142.77 €

1 26 Arbeitstage 67Ohne Schalter--

142.77 €

1 26 Arbeitstage 68Ohne Schalter--

240.29 €

1 26 Arbeitstage 68F8P0.52

142.77 €

1 26 Arbeitstage 69Ohne Schalter--

142.77 €

1 7 Arbeitstage 610Ohne Schalter--

240.29 €

1 26 Arbeitstage 610F8B0.52

245.35 €

1 26 Arbeitstage 610F8B32

194.06 €

1 26 Arbeitstage 610F8B31

240.31 €

1 26 Arbeitstage 610F8N0.52

245.35 €

1 26 Arbeitstage 610F8N32

194.06 €

1 26 Arbeitstage 610F8N31

191.53 €

1 26 Arbeitstage 610F8N0.51

240.29 €

1 26 Arbeitstage 610F8P0.52

245.35 €

1 26 Arbeitstage 610F8P32

194.06 €

1 26 Arbeitstage 610F8P31

191.53 €

1 26 Arbeitstage 610F8P0.51

145.52 €

1 26 Arbeitstage 611Ohne Schalter--

145.53 €

1 26 Arbeitstage 612Ohne Schalter--

145.52 €

1 26 Arbeitstage 613Ohne Schalter--

243.03 €

1 26 Arbeitstage 613F8N0.52

243.03 €

1 26 Arbeitstage 613F8P0.52

145.52 €

1 26 Arbeitstage 614Ohne Schalter--

145.53 €

1 4 Arbeitstage 615Ohne Schalter--

248.10 €

1 26 Arbeitstage 615F8B32

253.39 €

1 26 Arbeitstage 615F8B52

243.03 €

1 26 Arbeitstage 615F8N0.52

243.03 €

1 26 Arbeitstage 615F8P0.52

248.10 €

1 26 Arbeitstage 615F8P32

253.39 €

1 26 Arbeitstage 615F8P52

151.06 €

1 26 Arbeitstage 101Ohne Schalter--

151.06 €

1 26 Arbeitstage 102Ohne Schalter--

151.06 €

1 26 Arbeitstage 103Ohne Schalter--

151.00 €

1 26 Arbeitstage 104Ohne Schalter--

199.82 €

1 26 Arbeitstage 104F8N0.51

151.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105Ohne Schalter--

248.58 €

1 26 Arbeitstage 105F8B0.52

253.60 €

1 26 Arbeitstage 105F8B32

258.94 €

1 26 Arbeitstage 105F8B52

248.60 €

1 26 Arbeitstage 105F8N0.52

253.65 €

1 26 Arbeitstage 105F8N32

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Gummistoßdämpfer an beiden Enden
Operating Pressure(MPa) 0,15 bis 0,7 Specifications Eingebauter Magnet

Technischer Support