CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung

CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung
Die Serie CXS ist in sechs Kolbengrößen und Hublängen bis 100 mm erhältlich. Die Serie ist sehr kompakt gebaut und weist eine zuverlässige Verdrehsicherung auf. Sie ist geeignet für exakte Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Bestückungsanwendungen. Die Serie CXS kann entweder mit Reedschaltern oder mit elektronischen Schaltern verwendet werden. Auch in Reinraum-Ausführung erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Dual-Rod Cylinder, Basic Type CXS Series Specifications

Model Number Notation

Model Number Notation

Model Number Notation

Specifications

Bore size (mm)61015202532
Applicable fluidsAir (non-lube)
Proof pressure1.05 MPa
Maximum operating pressure0.7 MPa
Minimum operating pressure0.15 MPa0.1 MPa0.05 MPa
Ambient and fluid temperature-10°C to 60°C (no freezing)
Piston speed30 to 300 mm/s30 to 800 mm/s30 to 700 mm/s30 to 600 mm/s
CushionRubber bumper
Stroke adjustable range0 to -5 mm compared to the standard stroke
Port sizeM5 × 0.8Rc 1/8
Bearing typeSlide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both)
Allowable kinetic energy0.0023 J0.064 J0.095 J0.17 J0.27 J0.32 J

Standard Strokes

 

(Unit: mm)

 

ModelStandard strokeLong stroke
CXS□610, 20, 30, 40, 5060, 70, 75, 80, 90, 100
CXS□1010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 7580, 90, 100, 110, 120, 125, 150
CXS□1510, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100110, 120, 125, 150
CXS□20110, 120, 125, 150, 175, 200
CXS□25
CXS□32

Structural drawing examples

CXSM6 slide bearing

CXSM6 slide bearing

CXSM10 to 30 slide bearing

CXSM10 to 30 slide bearing

Component Parts

NumberDescriptionMaterialNote
1HousingAluminum alloyHard anodized
2Piston rod ANote)Carbon steelHard chrome plated
3Piston rod BNote)Carbon steelHard chrome plated
4Rod coverAluminum bearing alloy-
5PlateAluminum alloyAnodized
6Piston AAluminum alloyChromated
7Piston BAluminum alloyChromated
8BumperUrethane-
9Magnet--
10Bumper boltCarbon steelNickel plated
11Hex nutCarbon steelZinc chromated
12Hexagon socket head cap screwChromium steelZinc chromated
13Hex socket head set screwChromium steelZinc chromated
14Retaining ringSpecial steelPhosphate coating
15BumperUrethane-
16PlugChromium steelNickel plated
17Piston sealNBR-
18Rod sealNBR-
19O-ringNBR-
20Seal retainerAluminum alloy-
21Port spacerAluminum alloy-
22Steel ballSpecial steelHard chrome plated

Note) Stainless steel for CXSM6.

Dual-Rod Cylinder, Basic Type CXS Series Example Dimensions

 

(Unit: mm)

 

CXS□6 dimensional drawing

CXS□6 dimensional drawing

CXS□10 to 32 dimensional drawing

CXS□10 to 32 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ModelKLR
CXS□1042535
CXS□1533644.5
CXS□2063650.5
CXS□2563652
CXS□3244066

 

(Unit: mm)

 

ModelSymbol
Stroke
SS
1015202530354045506070758090100
CXS□10707580859095100105110120130135---
CXS□157681869196101106111116126136141146156166
CXS□20869196101106111116121126136146151156166176
CXS□25889398103108113118123128138148153158168178
CXS□32102107112117122127132137142152162167172182192
Teilenummer
CXSL6-10
CXSL6-10-Y7BWV
CXSL6-10-Y7PL
CXSL6-10-Y69A
CXSL6-10-Y69BZ
CXSL6-20
CXSL6-20-Y7PWL
CXSL6-30
CXSL6-30-XB19
CXSL6-30-Y7BWL
CXSL6-30-Y7PWV
CXSL6-30-Z73
CXSL6-40
CXSL6-50
CXSL6-50-Y7BW
CXSL6-50-Y7BWL
CXSL10-10
CXSL10-10-XB13
CXSL10-10-Y7P
CXSL10-10-Y59A
CXSL10-10-Y59B
CXSL10-10-Y59BL
CXSL10-10-Z73
CXSL10-15
CXSL10-20
CXSL10-20-XB6
CXSL10-20-Y7BWVL
CXSL10-20-Y7NWL
CXSL10-20-Y7P
CXSL10-20-Y7PW
CXSL10-20-Y59A
CXSL10-20-Y59AL
CXSL10-20-Y59BLS
CXSL10-20-Z73L
CXSL10-25
CXSL10-25-XB13
CXSL10-30
CXSL10-30-XB6
CXSL10-30-XB19
CXSL10-30-XC22
CXSL10-30-Y7BAL
CXSL10-30-Y59A-XB13
CXSL10-30-Z73L
CXSL10-35
CXSL10-35-Y59A-XB13
CXSL10-35-Y69A
CXSL10-40
CXSL10-40-XB19
CXSL10-40-Y7PL
CXSL10-40-Y59A
CXSL10-40-Y59AL
CXSL10-45
CXSL10-45-Y59A
CXSL10-45-Z73
CXSL10-50
CXSL10-50-XB19
CXSL10-50-Y7P
CXSL10-50-Y59B
CXSL10-50-Y69A
CXSL10-50-Z73
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

246.85 €

1 4 Arbeitstage 610Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

339.21 €

1 26 Arbeitstage 610Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY7BWV0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

331.56 €

1 26 Arbeitstage 610Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY7P32Ausführung mit KugellagerführungOhne

326.40 €

1 26 Arbeitstage 610Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY69A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

342.69 €

1 26 Arbeitstage 610Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY69B52Ausführung mit KugellagerführungOhne

249.77 €

1 4 Arbeitstage 620Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

347.31 €

1 26 Arbeitstage 620Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY7PW32Ausführung mit KugellagerführungOhne

252.66 €

1 4 Arbeitstage 630Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

282.65 €

1 26 Arbeitstage 630Hochgeschwindigkeit/Hochfrequenz0,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungHochgeschwindigkeitsmodell

350.16 €

1 26 Arbeitstage 630Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY7BW32Ausführung mit KugellagerführungOhne

344.98 €

1 26 Arbeitstage 630Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY7PWV0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

293.77 €

1 26 Arbeitstage 630Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeZ730.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

258.48 €

1 4 Arbeitstage 640Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

261.37 €

1 26 Arbeitstage 650Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

353.73 €

1 26 Arbeitstage 650Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY7BW0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

358.89 €

1 26 Arbeitstage 650Standard0,15 bis 0,7M-SchraubeY7BW32Ausführung mit KugellagerführungOhne

258.48 €

1 24 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

262.32 €

1 26 Arbeitstage 1010Niedrige Drehzahl0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungLow-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s)

338.03 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

337.56 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

338.03 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59B0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

343.21 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59B32Ausführung mit KugellagerführungOhne

299.61 €

1 26 Arbeitstage 1010Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeZ730.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

264.29 €

1 4 Arbeitstage 1015Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

264.29 €

1 4 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

414.16 €

1 26 Arbeitstage 1020Wärmebeständigkeit0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungHitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C)

361.81 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7BWV32Ausführung mit KugellagerführungOhne

361.81 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7NW32Ausführung mit KugellagerführungOhne

343.84 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

356.65 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7PW0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

343.84 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

349.00 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A32Ausführung mit KugellagerführungOhne

306.65 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59B31Ausführung mit KugellagerführungOhne

310.58 €

1 26 Arbeitstage 1020Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

270.15 €

1 4 Arbeitstage 1025Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

275.11 €

1 26 Arbeitstage 1025Niedrige Drehzahl0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungLow-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s)

270.15 €

1 4 Arbeitstage 1030Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

450.73 €

1 26 Arbeitstage 1030Wärmebeständigkeit0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungHitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C)

300.13 €

1 26 Arbeitstage 1030Hochgeschwindigkeit/Hochfrequenz0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungHochgeschwindigkeitsmodell

297.79 €

1 26 Arbeitstage 1030Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungFluororber-Dichtung

393.27 €

1 26 Arbeitstage 1030Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7BA32Ausführung mit KugellagerführungOhne

354.65 €

1 26 Arbeitstage 1030Niedrige Drehzahl0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungLow-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s)

316.44 €

1 26 Arbeitstage 1030Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

275.89 €

1 4 Arbeitstage 1035Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

361.10 €

1 26 Arbeitstage 1035Niedrige Drehzahl0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungLow-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s)

355.42 €

1 26 Arbeitstage 1035Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY69A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

275.89 €

1 4 Arbeitstage 1040Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

305.98 €

1 26 Arbeitstage 1040Hochgeschwindigkeit/Hochfrequenz0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungHochgeschwindigkeitsmodell

360.60 €

1 26 Arbeitstage 1040Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7P32Ausführung mit KugellagerführungOhne

355.42 €

1 26 Arbeitstage 1040Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

360.60 €

1 26 Arbeitstage 1040Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A32Ausführung mit KugellagerführungOhne

281.68 €

1 4 Arbeitstage 1045Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

361.19 €

1 26 Arbeitstage 1045Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

322.77 €

1 26 Arbeitstage 1045Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeZ730.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

281.68 €

1 4 Arbeitstage 1050Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

310.74 €

1 26 Arbeitstage 1050Hochgeschwindigkeit/Hochfrequenz0,1 bis 0,7M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungHochgeschwindigkeitsmodell

361.19 €

1 26 Arbeitstage 1050Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

361.19 €

1 26 Arbeitstage 1050Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY59B0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

361.19 €

1 26 Arbeitstage 1050Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeY69A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

322.77 €

1 26 Arbeitstage 1050Standard0,1 bis 0,7M-SchraubeZ730.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion Cushion Kautschukdämpfer Specifications Eingebauter Magnet

Technischer Support