CXS-A, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, pneumatische Endlagendämpfung

CXS-A, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, pneumatische Endlagendämpfung
Die Serie CXS ist in sechs Kolbengrößen und Hublängen bis 100 mm erhältlich. Die Serie ist sehr kompakt gebaut und weist eine zuverlässige Verdrehsicherung auf. Sie ist geeignet für exakte Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Bestückungsanwendungen. Die Serie CXS kann entweder mit Reedschaltern oder mit elektronischen Schaltern verwendet werden. Auch in Reinraum-Ausführung erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXSL20-20A
CXSL20-20A-Y7BW
CXSL20-20A-Y59AL
CXSL20-20A-Y69B
CXSL20-25A
CXSL20-25A-Z73
CXSL20-30A
CXSL20-35A
CXSL20-40A
CXSL20-40A-Y59A
CXSL20-45A
CXSL20-50A
CXSL20-50A-Y7PVL
CXSL20-60A
CXSL20-70A
CXSL20-70A-Y59A
CXSL20-70A-Y59AL
CXSL20-75A
CXSL20-80A
CXSL20-90A
CXSL20-100A
CXSL20-100A-Y59A
CXSL25-25A
CXSL25-30A
CXSL25-35A
CXSL25-40A
CXSL25-50A
CXSL25-60A
CXSL25-70A
CXSL25-75A
CXSL25-80A
CXSL25-100A
CXSL25-100A-Y7BW
CXSL25TF-30A
CXSL25TF-40A
CXSL25TF-50A-Z73ZS
CXSL25TF-60A
CXSL25TF-80A
CXSL25TF-100A
CXSL25TN-50A
CXSL32-25A
CXSL32-25A-Y7P
CXSL32-30A
CXSL32-35A
CXSL32-40A
CXSL32-50A
CXSL32-60A
CXSL32-70A
CXSL32-75A
CXSL32-90A
CXSL32-100A
CXSL32-100A-Y7P
CXSL32TF-25A
CXSL32TF-40A
CXSL32TF-45A
CXSL32TF-50A
CXSL32TF-60A
CXSL32TF-70A
CXSL32TF-90A
CXSL32TF-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing

338.69 €

1 26 Arbeitstage 2020M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

418.50 €

1 26 Arbeitstage 2020M-SchraubeY7BW0.52Ausführung mit Kugellagerführung

410.85 €

1 26 Arbeitstage 2020M-SchraubeY59A32Ausführung mit Kugellagerführung

405.69 €

1 26 Arbeitstage 2020M-SchraubeY69B0.52Ausführung mit Kugellagerführung

337.81 €

1 26 Arbeitstage 2025M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

378.44 €

1 26 Arbeitstage 2025M-SchraubeZ730.52Ausführung mit Kugellagerführung

337.81 €

1 26 Arbeitstage 2030M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

361.92 €

1 26 Arbeitstage 2035M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

349.03 €

1 26 Arbeitstage 2040M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

428.10 €

1 26 Arbeitstage 2040M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit Kugellagerführung

360.24 €

1 26 Arbeitstage 2045M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

373.56 €

1 26 Arbeitstage 2050M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

444.48 €

1 26 Arbeitstage 2050M-SchraubeY7PV32Ausführung mit Kugellagerführung

402.65 €

1 26 Arbeitstage 2060M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

388.24 €

1 26 Arbeitstage 2070M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

467.26 €

1 26 Arbeitstage 2070M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit Kugellagerführung

472.44 €

1 26 Arbeitstage 2070M-SchraubeY59A32Ausführung mit Kugellagerführung

388.24 €

1 26 Arbeitstage 2075M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

416.32 €

1 26 Arbeitstage 2080M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

416.32 €

1 26 Arbeitstage 2090M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

416.32 €

1 26 Arbeitstage 20100M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

495.27 €

1 26 Arbeitstage 20100M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit Kugellagerführung

374.23 €

1 26 Arbeitstage 2525RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

388.08 €

1 26 Arbeitstage 2530RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

384.90 €

1 26 Arbeitstage 2535RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

384.90 €

1 26 Arbeitstage 2540RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

396.68 €

1 26 Arbeitstage 2550RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

424.15 €

1 26 Arbeitstage 2560RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

424.74 €

1 26 Arbeitstage 2570RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

440.44 €

1 26 Arbeitstage 2575RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

452.15 €

1 26 Arbeitstage 2580RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

452.74 €

1 26 Arbeitstage 25100RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

544.50 €

1 26 Arbeitstage 25100RcY7BW0.52Ausführung mit Kugellagerführung

349.94 €

1 26 Arbeitstage 2530GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

361.56 €

1 26 Arbeitstage 2540GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

436.85 €

1 26 Arbeitstage 2550GZ7351Ausführung mit Kugellagerführung

402.23 €

1 26 Arbeitstage 2560GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

431.24 €

1 26 Arbeitstage 2580GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

431.24 €

1 26 Arbeitstage 25100GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

411.19 €

1 26 Arbeitstage 2550NPTOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

469.60 €

1 26 Arbeitstage 3225RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

548.47 €

1 26 Arbeitstage 3225RcY7P0.52Ausführung mit Kugellagerführung

468.94 €

1 26 Arbeitstage 3230RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

481.47 €

1 26 Arbeitstage 3235RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

482.13 €

1 26 Arbeitstage 3240RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

494.13 €

1 26 Arbeitstage 3250RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

525.60 €

1 26 Arbeitstage 3260RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

545.06 €

1 26 Arbeitstage 3270RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

524.95 €

1 26 Arbeitstage 3275RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

555.69 €

1 26 Arbeitstage 3290RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

556.42 €

1 26 Arbeitstage 32100RcOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

635.24 €

1 26 Arbeitstage 32100RcY7P0.52Ausführung mit Kugellagerführung

438.47 €

1 26 Arbeitstage 3225GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

451.55 €

1 26 Arbeitstage 3240GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

464.63 €

1 26 Arbeitstage 3245GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

464.63 €

1 26 Arbeitstage 3250GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

496.58 €

1 26 Arbeitstage 3260GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

496.58 €

1 26 Arbeitstage 3270GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

528.47 €

1 26 Arbeitstage 3290GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

528.47 €

1 26 Arbeitstage 32100GOhne Schalter--Ausführung mit Kugellagerführung

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Pneumatische Dämpfung
Operating Pressure(MPa) 0,1 bis 0,7 Specifications Eingebauter Magnet

Technischer Support