Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MLGP-Z, Kompakter Klemmzylinder mit Führung

MLGP-Z, Kompakter Klemmzylinder mit Führung

SMC hat seine Führungszylinder der Serie MGP verbessert. Der neue MGP-Z ist nicht nur kleiner und bietet neue interessante Funktionen, sondern er zeugt auch davon, dass wir uns langfristig der Forschung und Produktentwicklung verschrieben haben und die Leistung und die Funktionalität von SMC-Produkten ständig verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet durch seine kürzeren Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne dass Funktionsvielfalt, Robustheit oder die hohe Leistung der Vorgängerserie MGP beeinträchtigt werden. Eine weitere wichtige Neuentwicklung ist die direkte Befestigung der runden Signalgeber, die nun ohne zusätzliche Befestigungselemente und ohne größeren Arbeitsaufwand am neuen MGP-Z Zylinder montiert werden können. Auch die bekannte Problematik von falsch positionierten Signalgebern kann ausgeschaltet werden, wenn die elektronischen Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige, D-M9*W, zum Einsatz kommen. Ein grünes Licht leuchtet bei Erreichen des optimalen Schaltbereichs. Der MGP-Z verfügt über viele verschiedene Standardoptionen, darunter drei verschiedene Führungsarten, vier Montagevarianten, Anschlussmöglichkeiten aus zwei Richtungen sowie kupfer- und fluorfreie Ausführungen. Der für die verschiedensten Einsatzbereiche, darunter allgemeine Industrieanwendungen und Automobilindustrie, geeignete Zylinder kann für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise gleichmäßiges Ausstoßen und Heben, als Stopper bei seitlichen Stoßbelastungen oder für die Minimierung von Plattenversatz eingesetzt werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLGPL50-50-F
MLGPM20-50-F
MLGPM32-75-B
MLGPM50TF-60-F
MLGPM63-50-F
MLGPM63TF-250-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Port thread type Type of Shaft Bearing Locking Direction

535.16 €

4 Arbeitstage 5050Hohe Festigkeit, hohe Präzision, hochwertige Führung / Mit Unterdruckventil mit VolumenstrombegrenzerRcKugellagerführungAusfahrverriegelung

330.57 €

4 Arbeitstage 2050Mit Unterdruckventil mit VolumenstrombegrenzerRcGleitlagerAusfahrverriegelung

398.16 €

4 Arbeitstage 3275Mit Unterdruckventil mit VolumenstrombegrenzerRcGleitlagerEinfahrverriegelung

492.15 €

4 Arbeitstage 5060Mit Unterdruckventil mit VolumenstrombegrenzerGGleitlagerAusfahrverriegelung

526.46 €

4 Arbeitstage 6350Mit Unterdruckventil mit VolumenstrombegrenzerRcGleitlagerAusfahrverriegelung

729.32 €

4 Arbeitstage 63250Mit Unterdruckventil mit VolumenstrombegrenzerGGleitlagerEinfahrverriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stange Grundkörper, Form Mit Führung
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Gummistoßdämpfer an beiden Enden Operating Pressure(MPa) 0,2 bis 1,0
Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Ohne Schalter Custom-made Specifications Ohne

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support