Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Element Werkstoffe | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
79.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
64.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
61.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
79.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
77.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
61.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
66.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
64.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
82.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
87.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
61.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
84.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
77.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [G] G | 1/8 | Standard | NA | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
66.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
64.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
87.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
69.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
69.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
61.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1,0 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
84.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
77.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1,6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
61.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
66.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
66.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
64.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
82.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
64.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
69.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
61.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
61.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
84.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
64.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
69.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
95.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1,0 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
95.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
99.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
101.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
101.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Befestigungselement | FKM | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
88.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.10 € 52.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1,0 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
95.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1,6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
87.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
98.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1.6 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
80.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - | ||
83.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [NPT] NPT | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Befestigungselement | NBR | 1 | Nicht kompatibel | Ohne | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Element Werkstoffe
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften