Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Informationen zum Greifen | Grundkörper, Form | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Kommunikationsprotokoll | Blei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,200.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Keine | Keine | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,307.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,343.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 3 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,075.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,100.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,433.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,164.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,190.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,609.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 8 m | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,706.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | Programmloser PNP-Modell | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,616.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 10 m | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,022.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 10 m | Programmloser PNP-Modell | 5 m | DIN-Schienenmontage | Ohne | - | - | ||
1,200.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Entry on the left side | Keine | Keine | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,433.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Entry on the left side | Roboterkabel | Keine | Keine | 5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,812.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 16 | Entry on the left side | Roboterkabel | 5 m | LECP1 (programmloser Typ) / PNP | 5 m | Schraubmontage | Ohne | Keine | Grundausführung | ||
1,350.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Keine | Keine | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,457.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,188.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 1,5 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,493.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 3 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,745.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | PNP-Impulseingabemodell | 1,5 m | DIN-Schienenmontage | Ohne | - | - | ||
1,583.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,314.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,516.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 8 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
2,523.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 10 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,988.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 15 m | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,350.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Entry on the left side | Keine | Keine | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,493.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Entry on the left side | Roboterkabel | Keine | Keine | 3 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,523.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | - | - | 7 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 7 | 10 | 32 | Entry on the left side | Roboterkabel | 10 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,260.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Keine | Keine | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,367.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,098.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 1,5 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,403.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 3 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,670.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | NPN-Impulseingangsmodell | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,129.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXC91 (EtherNet/IP) Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherNet/IP (TM) | Grundausführung | ||
1,493.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,192.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP) Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | EtherNet/IP (TM) | Grundausführung | ||
2,224.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,250.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,669.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 8 m | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,426.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 8 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,766.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | Programmloser PNP-Modell | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,772.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | Programmloser PNP-Modell | 3 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,855.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | Programmloser PNP-Modell | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,881.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | LECP1 (programmloser Typ) / PNP | 1,5 m | DIN-Schienenmontage | Ohne | Keine | Grundausführung | ||
1,898.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | Programmloser PNP-Modell | 5 m | DIN-Schienenmontage | Ohne | - | - | ||
1,260.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Entry on the left side | Keine | Keine | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,493.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 24 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 24 | Entry on the left side | Roboterkabel | Keine | Keine | 5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,250.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 24 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 24 | Entry on the left side | Roboterkabel | 5 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,440.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 48 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Keine | Keine | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,547.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 48 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,247.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 1,5 m | JXC91 (EtherNet/IP) Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | EtherNet/IP (TM) | Grundausführung | ||
2,278.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 1,5 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,583.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 48 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 3 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,283.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXC91 (EtherNet/IP) Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | EtherNet/IP (TM) | Grundausführung | ||
2,177.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCD1 (DeviceNet-Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Gerader Kommunikationsstecker | DeviceNet (TM) | Grundausführung | ||
2,315.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,314.67 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
1,673.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 48 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
1,939.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 48 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | NPN-Impulseingangsmodell | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,372.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP) Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | EtherNet/IP (TM) | Grundausführung |
Loading...
Ausführung | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Anzahl der Finger | 2 Stk. | Umgebung, Anwendungen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Hubregulierung | Auf-Zu Dual Einstellung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Grundkörper, Form
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch)(N)
Zusätzliche Funktionen
Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch)(N)
Größe
Hub(mm)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge
Controller-Montageverfahren
Kommunikationsstecker
Kommunikationsprotokoll
Blei
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften