Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Size | 10 | 20 | 30 | 50 |
---|---|---|---|---|
Fluid | Air (non-lube) | |||
Maximum operating pressure | 1 MPa | |||
Minimum operating pressure | 0.2 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60℃ (with no freezing) | |||
Cushion | None | |||
Rotation angle adjustment range | 0 to 190° | |||
Center position adjustment range | ±10° | |||
Port size | M5 x 0.8 |
No. | Description | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Anodized | |
2 | Cover | Aluminum alloy | Nickel plated | |
3 | Plate | Aluminum alloy | Chromated | |
4 | Seal | NBR | ||
5 | Piston | Stainless steel | ||
6 | Pinion | Chrome molybdenum steel | ||
7 | Gasket (for cover) | NBR | ||
8 | Table | Aluminum alloy | Anodized | |
9 | Bearing retainer | Aluminum alloy | Anodized | |
10 | End cover A | Aluminum alloy | Anodized | |
11 | End cover B | Aluminum alloy | Anodized | |
12 | Cylinder tube A | Aluminum alloy | Anodized | |
13 | Cylinder tube B | Aluminum alloy | Anodized | |
14 | Tube cover A | Aluminum alloy | Anodized | |
15 | Tube cover B | Aluminum alloy | Anodized | |
16 | Sub piston R | Carbon steel | Nickel plated | |
17 | Sub piston F | Carbon steel | Nickel plated | |
18 | Adjustment bolt R | Carbon steel | Nickel plated | |
19 | Adjustment bolt F | Carbon steel | Nickel plated | |
20 | Magnet | - | ||
21 | Wear ring | Resin | ||
22 | Bearing | Bearing steel | ||
23 | Basic type | Bearing | Bearing steel | |
High precision type | Angular bearing | |||
24 | Bushing | - | ||
25 | Bushing | - | ||
26 | Seal washer | NBR | ||
27 | Piston seal | NBR | ||
28 | Piston seal | NBR | ||
29 | Rod seal | NBR | ||
30 | Gasket | NBR | ||
31 | O-ring | NBR | ||
32 | O-ring | NBR | ||
33 | O-ring | NBR | ||
34 | Compact hexagon nut | Steel wire | ||
35 | Hexagon nut | Steel wire | ||
36 | Hexagon socket head set bolt | Stainless steel | ||
37 | Hexagon socket head set bolt | Stainless steel | ||
38 | Hexagon socket head set bolt | Stainless steel | ||
39 | Round head phillips screw | Size: 10 | Stainless steel | |
Hexagon thin socket head bolt | Size: 20, 30, 50 | Chrome molybdenum steel | ||
40 | Round head phillips screw No.0 | Steel wire | ||
41 | Push nut | Stainless steel | ||
42 | Parallel pin | Carbon steel |
Size | DH | DI | DJ | DK | DL | FE | HA | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45h8 | 46h8 | 20H8 | 6 | 15H8 | 10 | 18.5 | 52.5 |
20 | 60h8 | 61h8 | 28H8 | 9 | 17H8 | 15.5 | 26 | 63 |
30 | 65h8 | 67h8 | 32H8 | 12 | 22H8 | 16.5 | 27 | 67 |
50 | 75h8 | 77h8 | 35H8 | 13 | 26H8 | 17.5 | 30 | 76 |
Size | AA | A | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | CA | CB | CC | D | DD | DE | DF | DG | FA | FB | FC | FD | H | J | JA | JB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24.7 | 50 | 14 | 17 | 8 | 7 | 1 | 9.5 | 60 | 27 | 7 | 7 | 38 | 45h9 | 46h9 | 20H9 | 6 | 15H9 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 13 | 6.8 | 11 | 6.5 |
20 | 32.4 | 65 | 17 | 18.5 | 10 | 8 | 1.2 | 12 | 76 | 34 | 8.1 | 10 | 50.4 | 60h9 | 61h9 | 28H9 | 9 | 17H9 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
30 | 34.7 | 70 | 17 | 18.5 | 10 | 8 | 1.2 | 12 | 84 | 37 | 10.5 | 10.5 | 53.5 | 65h9 | 67h9 | 32H9 | 12 | 22H9 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
50 | 39.7 | 80 | 19 | 21 | 12 | 10 | 1.6 | 15.5 | 100 | 50 | 12.4 | 12.5 | 60.6 | 75h9 | 77h9 | 35H9 | 13 | 26H9 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 20 | 10.5 | 18 | 10.5 |
Size | JC | JD | JJ | JU | JV | Q | S | SC | SD | SU | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | XA | XB | XC | YA | YB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M8 x 1.25 | 12 | M5 x 0.8 | M4 x 0.5 | M10 x 1 | 34 | 132.5 | 46 | 50 | 27.3 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5 x 0.8 | 8 | 32 | 27 | 3H9 | 3.5 | 19 | 3H9 | 3.5 |
20 | M10 x 1.5 | 15 | M6 x 1 | M5 x 0.5 | M12 x 1.25 | 37 | 168.5 | 58.5 | 63.5 | 39 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6 x 1 | 10 | 43 | 36 | 4H9 | 4.5 | 24 | 4H9 | 4.5 |
30 | M10 x 1.5 | 15 | M6 x 1 | M5 x 0.5 | M12 x 1.25 | 40 | 184 | 63.5 | 69 | 36.4 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6 x 1 | 10 | 48 | 39 | 4H9 | 4.5 | 28 | 4H9 | 4.5 |
50 | M12 x 1.75 | 18 | M8 x 1.25 | M6 x 0.75 | M14 x 1.5 | 46 | 214.5 | 76 | 78 | 42.4 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8 x 1.25 | 12 | 55 | 45 | 5H9 | 5.5 | 33 | 5H9 | 5.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Größe | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - | ||
905.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9B | 0.5 | 2 | ||
946.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9B | 3 | 2 | ||
936.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9BV | 0.5 | 2 | ||
941.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9B | 5 | 2 | ||
966.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9NAV | 3 | 2 | ||
940.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9PW | 3 | 2 | ||
1,095.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - | ||
1,136.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | A90 | 0.5 | 2 | ||
1,136.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | A93 | 0.5 | 2 | ||
1,157.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 0.5 | 2 | ||
1,177.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 3 | 2 | ||
1,159.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9P | 0.5 | 2 | ||
1,140.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - | ||
1,181.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | A93 | 0.5 | 2 | ||
1,202.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | M9B | 0.5 | 2 | ||
1,209.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | M9B | 3 | 2 | ||
1,230.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 bis weniger als 6 | 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | M9BV | 3 | 2 | ||
1,211.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | M9N | 3 | 2 | ||
1,211.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 bis weniger als 6 | 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | M9P | 3 | 2 | ||
1,209.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - | ||
1,255.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | A93 | 3 | 2 | ||
1,255.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | A93V | 3 | 2 | ||
1,271.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | M9B | 0.5 | 2 | ||
1,278.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | M9B | 3 | 2 | ||
1,272.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | M9N | 0.5 | 2 | ||
1,299.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | M9PV | 3 | 2 | ||
1,284.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 5 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | 50 | M9PW | 3 | 2 | ||
595.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - | ||
636.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | A93 | 0.5 | 2 | ||
641.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | A93V | 3 | 2 | ||
636.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | A96 | 0.5 | 2 | ||
635.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9B | 0.5 | 2 | ||
665.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9B | 3 | 2 | ||
694.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9BV | 5 | 2 | ||
663.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9BW | 0.5 | 2 | ||
672.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9B | 5 | 2 | ||
659.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9N | 0.5 | 2 | ||
670.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9NW | 3 | 2 | ||
674.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9N | 5 | 2 | ||
659.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9P | 0.5 | 2 | ||
666.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9P | 3 | 2 | ||
678.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Standard | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | 10 | M9PWV | 3 | 2 | ||
772.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,025 | 20 | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - | ||
813.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | A90 | 0.5 | 2 | ||
818.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | A93 | 3 | 2 | ||
813.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | A93V | 0.5 | 2 | ||
834.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 0.5 | 2 | ||
841.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 3 | 2 | ||
849.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9B | 5 | 2 | ||
836.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9N | 0.5 | 2 | ||
843.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9NV | 0.5 | 2 | ||
836.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9P | 0.5 | 2 | ||
843.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9P | 3 | 2 | ||
843.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 2 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 20 | M9PV | 0.5 | 2 | ||
570.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 bis weniger als 6 | 3 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | Ohne Schalter (eingebautem Magnet) | - | - | ||
858.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | A93 | 0.5 | 2 | ||
863.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | A93 | 3 | 2 | ||
879.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | M9B | 0.5 | 2 | ||
888.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 bis weniger als 6 | 3 | Standard | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | 30 | M9BV | 0.5 | 2 |
Loading...
Art | Drehtisch 3-Punkt oder mehr | Haupteinheits-Form | Blockform | Oszillationswinkel A | Frei konfigurierbar |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Doppel-Zahnstange | Umwelt, Anwendung | Standard | Ventil | N/A |
Format | Mit Einstellschraube |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment(N・m)
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften