• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearwellen / SRU / EN 1.4301 Equiv. / massiv

Linearwellen / SRU / EN 1.4301 Equiv. / massiv

Konfigurierbar in [Länge] 18 - 100 mm / [Aussendurchmesser] 1,5 - 5 mm / [ISO-Toleranzen] h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehaldelt und [Beschichtung] Unbehandelt




MISUMI-Vorteile sind hohe Konfigurierbarkeit, geringer Preis, hohe Qualität. Zusätzlich bieten wir eine kurze Lieferzeit, keine Mindestbestellmenge und hohe Verfügbarkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRU-1550
SRU-2018
SRU-2022
SRU-2025
SRU-2030
SRU-2032
SRU-2036
SRU-2042
SRU-2045
SRU-2048
SRU-2050
SRU-2520
SRU-2525
SRU-2532
SRU-2552
SRU-2580
SRU-3100
SRU-335
SRU-380
SRU-428
SRU-458
SRU-595
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Wellendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)

0.90 €

50 20 Arbeitstage 101,550

0.31 €

50 20 Arbeitstage 102,018

0.31 €

50 19 Arbeitstage 102,022

0.31 €

50 20 Arbeitstage 102,025

0.33 €

50 20 Arbeitstage 102,030

0.33 €

50 20 Arbeitstage 102,032

0.37 €

10 20 Arbeitstage 102,036

0.40 €

50 20 Arbeitstage 102,042

0.42 €

10 20 Arbeitstage 102,045

0.45 €

50 20 Arbeitstage 102,048

0.45 €

50 25 Arbeitstage 102,050

0.39 €

50 20 Arbeitstage 102,520

0.40 €

50 19 Arbeitstage 102,525

0.45 €

10 20 Arbeitstage 102,532

0.65 €

10 20 Arbeitstage 102,552

2.18 €

10 20 Arbeitstage 102,580

3.08 €

10 20 Arbeitstage 103100

0.65 €

50 20 Arbeitstage 10335

1.40 €

10 20 Arbeitstage 10380

1.07 €

10 20 Arbeitstage 10428

1.68 €

10 20 Arbeitstage 10458

4.51 €

10 20 Arbeitstage 10595

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollwelle Form Ende links Gerade Form Ende rechts Gerade
ISO-Toleranz h5 Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Ausführung mit Anziehwerkzeug nicht im Lieferumfang

Technischer Support