Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Rändelknopf aus Messing (mit Schlitz und angeflanscht / integrierter Unterlegscheibe) / NB-BG-N

Rändelknopf aus Messing (mit Schlitz und angeflanscht / integrierter Unterlegscheibe) / NB-BG-N
  • Mengenrabatt

Rändelknopf von HIROSUGI-KEIKI:
Konfigurierbar in [Länge] 4 - 12 (mm) / [Nenngröße] 2,6 / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vergoldet / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde

Brauchen Sie einen neuen Rändelknopf? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 2,6 vorhanden. Um den Rändelknopf optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung vergoldet. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Rändelknopf / [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Verarbeitung] Vergoldung (Nickelbasis) / Nylonscheibe / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Transluzent / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa, 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Material)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-204BBG-N
NB-204IBG-N
NB-206BBG-N
NB-206IBG-N
NB-208BBG-N
NB-208IBG-N
NB-210BBG-N
NB-210IBG-N
NB-212BBG-N
NB-212IBG-N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)

0.87 €

50 21 Arbeitstage 1046

1.03 €

50 Verfügbar 21 Arbeitstage 1048

0.90 €

50 21 Arbeitstage 1066

1.07 €

50 21 Arbeitstage 1068

0.93 €

50 21 Arbeitstage 1086

1.12 €

50 21 Arbeitstage 1088

0.96 €

50 21 Arbeitstage 10106

1.18 €

50 21 Arbeitstage 10108

1.01 €

50 21 Arbeitstage 10126

1.22 €

50 21 Arbeitstage 10128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Nenngröße Schraube (M) 2,6 Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung vergoldet Montagebohrung, Form Negativ Steigung(mm) 0,45
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg. Anwendung Standard
Knopf Stärke H(mm) 7 Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support