Hersteller-Teilenummer: NB-415VB-N
Marke: HIROSUGI-KEIKI
Preis: 1.84 €
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NB-415VB-N
Genaue Form | Rändelung | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Länge L (mm)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt | Montagebohrung, Form | Negativ |
Steigung(mm) | 0,7 | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
Anwendung | Standard | Knopf Außendurchmesser(ø) | 12 | Knopf Stärke H(mm) | 9 |
Werkstoffangaben | Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe / NB-B-N / Messing / mit Schlitz und integrierter Unterlegscheibe, die Teilenummer ist NB-415VB-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB-415VB-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften