• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelknöpfe / NB-DC / Messing / abgesetzt

Rändelknöpfe / NB-DC / Messing / abgesetzt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Dieser Rändelknopf von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Er ist verfügbar in den Größen 6 - 35 (mm). Um den Rändelknopf bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung vernickelt. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-418TDC
NB-520YDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)

2.80 €

50 20 Arbeitstage 104180,710

3.69 €

50 20 Arbeitstage 105200,812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard Knopf Stärke H(mm) 15 Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt von weniger als 75 ppm

Technischer Support