Stehbolzen / ERB-3□□□ / Regelgewinde / rechtsgängig / Messing

Stehbolzen / ERB-3□□□ / Regelgewinde / rechtsgängig / Messing

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 280 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Gewindestift von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Sie ist in den Größen 10 - 280 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Vernickelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.




Herstellerdetails:

[Material] Messing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Entfettung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERB-315A
ERB-418A
ERB-550A
ERB-660A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)

0.37 €

10 20 Arbeitstage 10315

0.42 €

50 20 Arbeitstage 10418

0.68 €

10 6 Arbeitstage 10550

1.29 €

10 20 Arbeitstage 10660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollgewinde Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Antrieb Sechskant Skalierung ohne Ausführung - Gewinde Metrisches Regelgewinde
Verkaufseinheit ab 1 Stk.

Technischer Support