Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.30 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.47 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.47 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 5 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 5 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | - | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | - | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | - |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften