Konfigurierbar in [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HK12-100-P1.25
Oberflächenbehandlung | Black Oxide | Montagebohrung, Form | Hex Socket | Abstand(mm) | 1,25 |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metric Fine | Standardausführung | Standard (Round) |
Verkaufseinheit | Box/Package | Anwendung | Standard | Schraubmodell | Half Thread |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / HK12-100-P1.25 / brüniert / Innensechskant / Feingewinde / preisgünstig, die Teilenummer ist HK12-100-P1.25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK12-100-P1.25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften