Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø10 | ø10 | - | 9542$24$ | 0,7 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø6 | - | 9542$24$ | 0,7 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø6 | - | 9542$24$ | 0,7 mm | ||
232.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | - | 9542$24$ | 0,7 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | - | 9542$24$ | 0,7 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | - | 9542$24$ | 0,7 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | - | 9542$24$ | 0,7 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 4623$150$ | ø10 | ø10 | - | 9542$36$ | 1,0 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 4623$150$ | ø10 | ø10 | - | 9542$36$ | 1,0 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 4623$150$ | ø8 | ø10 | - | 9542$36$ | 1,0 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 4623$150$ | ø8 | ø6 | - | 9542$36$ | 1,0 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 4623$150$ | ø8 | ø6 | - | 9542$36$ | 1,0 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 4623$150$ | ø8 | ø8 | - | 9542$36$ | 1,0 mm | ||
230.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 4623$150$ | ø8 | ø8 | - | 9542$36$ | 1,0 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø10 | ø10 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø10 | ø10 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø10 | ø10 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø10 | ø8 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
231.21 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø10 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø6 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø6 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø6 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø6 | - | 9542$40$ | 1,2 mm | ||
230.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 2370$150$ | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$ | 1,5 mm | ||
233.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø10 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
232.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø10 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
232.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø10 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø10 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
232.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø10 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150 | ø8 | ø8 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 9542$84$ | 2,0 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø10 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø10 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
232.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø10 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø10 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
231.27 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.87 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
232.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø10 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø10 | ø8 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
231.27 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm | ||
230.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | -93 ~ -66 | 23$150$100 | ø8 | ø10 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 9542$63$ | 1,5 mm |
Loading...
Modell | Rechteckig | Zusätzliche Funktionen | Filter / Ventil zur Vakuumerzeugung / Vakuumabblasventil | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3:0.7:: |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 05:50:: | Spezifikationen Vakuumschalter | 30 mm breit, doppelte Ausgänge, NPN-Ausgangsdrucksensor mit offenem Kollektor | Ventilspannungsspezifikationen | DC 24 V$AC 100 V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften