Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WKXS 2524 08/08
Inhalte
- WKAK Ø12 / Ø14 / Ø16 / Ø19 / Ø25 / Ø30 Serie
- WKAS Ø6,5 / Ø10 / Ø12 / Ø16 / Ø19 / Ø20 Serie
- WKAS Ø25 / Ø30 Serie
- WKXK Ø25 Serie, WKXS Ø25 Serie
Technische Daten | WKAK 1215 | WKAK 1421 | WKAK 1625 | WKAK 1928 | WKAK 2532 | WKAK 3038 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 25 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
max. Wellenversatz | |||||||
Radial | mm | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,35 |
Axial | mm | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 2 | ± 3 | ± 3,5 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 16 | 19 |
Radialfedersteife | N/mm | 55 | 22 | 30 | 36 | 45 | 60 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 1 | 1,9 | 3,8 | 8,7 | 29 | 76 |
max. M der Schrauben | Ncm | 30 | 50 | 50 | 120 | 150 | 150 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +150 | -30 bis +120 | -30 bis +150 | |||
Gewicht ca. | g | 3,5 | 6,5 | 10 | 16 | 34 | 58 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium | Aluminium, eloxiert |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Bestellbeispiel: WKAK 1215 02/04
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 1421 02/03
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 1625 05/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 1928 06/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 2532 06/08
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAK 3038 10/12
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Technische Daten | WKAS 6508 | WKAS 1015 | WKAS 1218 | WKAS 1622 | WKAS 1922 | WKAS 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 2 | 15 | 25 | 40 | 60 | 60 |
max. Wellenversatz | |||||||
Radial | mm | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 |
Axial | mm | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 |
Angular | Grad | ± 2 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 3,5 | ± 3,5 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 0,55 | 2,2 | 2,8 | 5 | 9 | 9 |
Radialfedersteife | N/mm | 24 | 22 | 28 | 34 | 40 | 40 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 0,02 | 0,34 | 0,83 | 3,2 | 6,7 | 6 |
max. M der Schrauben | Ncm | 8 | 15 | 35 | 80 | 80 | 80 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +150 | |||||
Gewicht ca. | g | 0,5 | 2,4 | 4 | 9,5 | 13 | 12 |
Werkstoff | Flansch | Aluminium, eloxiert | Aluminium |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Freigedreht ab Ø 5 mm
Bestellbeispiel: WKAS 6508 1,5/02
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1015 03/04
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1218 04/05
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1622 05/05
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 1922 06/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Bestellbeispiel: WKAS 2019 06/06
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Technische Daten | WKXK 2532 | WKXS 2524 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 6.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 200 | 200 |
max. Wellenversatz | |||
Radial | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 29 | 40 |
Radialfedersteife | N/mm | 150 | 250 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 84 | 64 |
max. M der Schrauben | Ncm | 150 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +180 | |
Gewicht ca. | g | 88 | 65 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4104 |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Wendelbereich freigedreht
WKAS 2524
Bestellbeispiel: WKAS 2524 10/10
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
WKAS 2532
Bestellbeispiel: WKAS 2532 10/10
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
WKAS 3030
Bestellbeispiel: WKAS 3030 10/12
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
WKAS 3038
Bestellbeispiel: WKAS 3038 10/14
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Technische Daten | WKXK 2532 | WKXS 2524 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 6.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 200 | 200 |
max. Wellenversatz | |||
Radial | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
Angular | Grad | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 29 | 40 |
Radialfedersteife | N/mm | 150 | 250 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 84 | 64 |
max. M der Schrauben | Ncm | 150 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +180 | |
Gewicht ca. | g | 88 | 65 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4104 |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Wendelbereich freigedreht
WKXK 2532
Bestellbeispiel: WKXK 2532 06/08
(Serie ØW d1/d2)
WKXS 2524
Bestellbeispiel: WKXS 2524 06/08
(Serie ØW d1/d2)
SO = Sonderbohrungen gegen Aufpreis
Teilenummer
|
---|
WKXS 2524 08/08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | Rostfreier Stahl | 1.01 bis 3.00 | 25 | 24 | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung / Vakuumumgebung | 1,2 | 8.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,3 | ±4 | -30~180 | ±0,5 | 64 |
Loading...
Ausführung | Mit Schlitz | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
Sie befinden sich auf der Seite für Wendel-Kupplungen / WKAK, WKAS, WKAS, WKXK, WKXS / Korpus: Aluminium, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WKXS 2524 08/08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WKXS 2524 08/08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WKAK 1421 03/03 |
WKAK 1421 03/04 |
WKAK 1421 04/04 |
WKAK 1625 03/03 |
WKXS 2524 08/10 |
WKXS 2524 10/10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 21 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,2 | ±3 | -30~150 | 0,25 | 1,9 | |
41.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 21 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,2 | ±3 | -30~150 | 0,25 | 1,9 | |
41.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 14 | 21 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,2 | ±3 | -30~150 | 0,25 | 1,9 | |
41.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | Aluminium | 0.05 bis 1.00 | 16 | 25 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 0,5 | 6.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,2 | ±3,5 | -30~150 | 0,3 | 3,8 | |
70.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | Rostfreier Stahl | 1.01 bis 3.00 | 25 | 24 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit / Vakuumumgebung | 1,2 | 8.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,3 | ±4 | -30~180 | ±0,5 | 64 | |
70.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | 1.01 bis 3.00 | 25 | 24 | Hohe Alterungsbeständigkeit / Hohe Genauigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit / Vakuumumgebung | 1,2 | 8.000 | 0.21 bis 0.40 | ±0,3 | ±4 | -30~180 | ±0,5 | 64 |