Doppelschlaufen-Kupplungen / DKPS, DKPSX / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl / Schlaufe: PU / Gewindestiftklemmung

Doppelschlaufen-Kupplungen / DKPS, DKPSX / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl / Schlaufe: PU / Gewindestiftklemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DKPS 2928
  • DKPS 3835
  • DKPS 4848
  • DKPS 5658
  • Mengenrabatt
Mittlere Drehfedersteife, geringe Rückstellkräfte, stoß- und schwingungsdämpfend, sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen, keine bewegten Teile, thermisch und elektrisch isolierend, ruhiger Lauf und wartungsfrei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Inhalte
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie

DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie

Technische Informationen

Technical dataDKPS 2928DKPS 3835DKPS 4848DKPS 5658
max. Drehzahlmin-13.0003.0003.0003.000
max. DrehmomentNcm0,51,525
max. Wellenversatz    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
DrehfedersteifeNm/rad13252843
RadialfedersteifeN/mm131579
Tragheitsmomentgcm241104106220
max. M der SchraubenNcm100200100300
Temperaturbereich°C-30 bis +80
Gewicht ca.g334885140
WerkstoffFlanschStahl verzinkt
Verbindungselement Polyurethan

M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
Passfedernuten ab 6 mm Bohrung moglich

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 2928 08/10
                         (Serie ØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 3835 10/10
                         (Serie ØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 4848 06/95
                        (Serie ØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 5658 10/14
                         (Serie ØW  d1/d2)

DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie

Technische Informationen

Technical dataDKPSX2928DKPSX3835DKPSX4848DKPSX5658
max. Drehzahlmin-13.0003.0003.0003.000
max. DrehmomentNcm0,51,525
max. Wellenversatz    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
DrehfedersteifeNm/rad13252843
RadialfedersteifeN/mm131579
Tragheitsmomentgcm241104106220
max. M der SchraubenNcm100200100200
Temperaturbereich°C-30 bis +80
Gewicht ca.g334888140
WerkstoffFlanschEdelstahl 1.4305
Verbindungselement Polyurethan

M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
Passfedernuten ab 6 mm Bohrung moglich

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX2928 08/10
                          (SerieØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX3835 10/10
                          (SerieØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX4848 08/08
                          (SerieØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX5658 14/16
                          (SerieØW  d1/d2)

Teilenummer
DKPS 2928 04/04
DKPS 2928 04/05
DKPS 2928 04/06
DKPS 2928 04/08
DKPS 2928 04/10
DKPS 2928 05/05
DKPS 2928 05/06
DKPS 2928 05/08
DKPS 2928 05/10
DKPS 2928 06/06
DKPS 2928 06/08
DKPS 2928 06/10
DKPS 2928 08/08
DKPS 2928 08/10
DKPS 2928 10/10
DKPS 3835 06/06
DKPS 3835 06/08
DKPS 3835 06/10
DKPS 3835 06/12
DKPS 3835 08/08
DKPS 3835 08/10
DKPS 3835 08/12
DKPS 3835 10/10
DKPS 3835 10/12
DKPS 3835 12/12
DKPS 4848 06/06
DKPS 4848 06/08
DKPS 4848 06/10
DKPS 4848 06/12
DKPS 4848 06/14
DKPS 4848 06/95
DKPS 4848 08/08
DKPS 4848 08/10
DKPS 4848 08/12
DKPS 4848 08/14
DKPS 4848 08/95
DKPS 4848 10/10
DKPS 4848 10/12
DKPS 4848 10/14
DKPS 4848 12/12
DKPS 4848 12/14
DKPS 4848 14/14
DKPS 4848 95/10
DKPS 4848 95/12
DKPS 4848 95/14
DKPS 4848 95/95
DKPS 5658 10/10
DKPS 5658 10/12
DKPS 5658 10/14
DKPS 5658 10/16
DKPS 5658 12/12
DKPS 5658 12/14
DKPS 5658 12/16
DKPS 5658 14/14
DKPS 5658 14/16
DKPS 5658 16/16
DKPSX2928 06/06
DKPSX2928 06/08
DKPSX2928 06/10
DKPSX2928 08/08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(g・cm2)

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 46Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 410Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 56Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

6 Verfügbar 3 Arbeitstage 58Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

510Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

6 Verfügbar 3 Arbeitstage 68Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

610Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 810Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10241

32.44 €

6 Verfügbar 3 Arbeitstage 66Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 68Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 610Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 612Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

6 Verfügbar 3 Arbeitstage 810Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 812Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

6 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

32.44 €

6 Verfügbar 3 Arbeitstage 1212Stahl1.01 bis 3.003835Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung21.1 bis 3.0±2,5±102,5104

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 66Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 68Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 610Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 612Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 614Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 695Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 88Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 810Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 812Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 814Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 895Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1212Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1214Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1414Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9510Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9512Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9514Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9595Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1212Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1214Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1216Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1414Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

45.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1616Stahl3.01 bis 5.005658Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung33.1 bis 5.0±5±155220

42.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 66Rostfreier Stahl0.05 bis 1.002929Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10±241

42.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68Rostfreier Stahl0.05 bis 1.002929Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10±241

42.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 610Rostfreier Stahl0.05 bis 1.002929Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10±241

42.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88Rostfreier Stahl0.05 bis 1.002929Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±2±10±241

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Zulässiger Versatz Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4,000
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber Max. Drehzahl(r/min) 3.000 Werkstoff - Puffer Polyurethan
Betriebstemperaturbereich(°C) -30::+80

Technischer Support