Transporträder / B55 / Gummi-Belag

Transporträder / B55 / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 50, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl



Die Transporträder von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 50 oder 300 kg betragen. Kautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B55.080
B55.100
B55.125
B55.140
B55.150
B55.160
B55.180
B55.200
B55.225
B55.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

3.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8025124050

4.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10030124070

5.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125371550100

8.12 €

4 2 Arbeitstage 140381550115

10.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15037.52049160

10.26 €

1 2 Arbeitstage 160402060135

13.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

180452058170

13.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

200502060205

23.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

225552058300

23.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

250502560250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl

Technischer Support