Transporträder / C11 / PUR-Belag

Transporträder / C11 / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 290, 1250 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, andere Werkstoffe



Die Transporträder von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 290 oder 1250 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethankautschuk und andere Werkstoffe verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C11.100
C11.125
C11.150
C11.201
C11.251
C11.253
C11.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

124.86 €

1 3 Arbeitstage 100402050290

147.18 €

1 3 Arbeitstage 125502060400

186.48 €

1 3 Arbeitstage 150502060500

224.22 €

1 3 Arbeitstage 200502560680

409.12 €

1 3 Arbeitstage 250503060800

603.98 €

1 3 Arbeitstage 250803085950

519.66 €

1 3 Arbeitstage 3007030701250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Polyurethankautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Andere Werkstoffe

Technischer Support