• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spurkranzrad (C65)

Spurkranzrad (C65)

Konfigurierbar in [Traglast] 400, 3000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, andere Werkstoffe



BS ROLLEN hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 400 oder 3000 kg. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethankautschuk und andere Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C65.050
C65.075
C65.100
C65.125
C65.150
C65.180
C65.200
C65.201
C65.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

29.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

50/621532400

42.80 €

4 2 Arbeitstage 75/1002047700

52.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100/1252052800

56.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125/1452052900

71.64 €

4 2 Arbeitstage 150/17520521000

79.60 €

4 2 Arbeitstage 180/21020521200

165.70 €

4 2 Arbeitstage 200/23025601500

166.14 €

4 2 Arbeitstage 200/23040903000

210.64 €

4 2 Arbeitstage 250/30030702000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Polyurethankautschuk Radbreite(mm) 0 Lager Mitgeliefert
Radwerkstoff Andere Werkstoffe

Technischer Support