Transporträder / C81.□□□ / Guss Rad

Transporträder / C81.□□□ / Guss Rad

Konfigurierbar in [Traglast] 450, 1500 kg / [Werkstoff Rad] Guss, andere Werkstoffe



Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 450 oder 1500 kg betragen. Sie sind in Guss und andere Werkstoffe wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C81.102
C81.125
C81.153
C81.154
C81.200
C81.201
C81.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

33.86 €

1 3 Arbeitstage 100502060450

38.50 €

1 3 Arbeitstage 125502060550

40.72 €

1 3 Arbeitstage 150452560600

44.22 €

1 44 Arbeitstage 150502060800

77.20 €

1 3 Arbeitstage 2005025521500

57.32 €

1 3 Arbeitstage 2004525601100

85.18 €

1 3 Arbeitstage 2505420601400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Andere Werkstoffe

Technischer Support