Lenkrollen mit Bremse / A320 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / A320 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • A320.A80
  • A320.A85

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 73 - 124 mm



Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 73 und 124 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A320.A80.050
A320.A80.075
A320.A80.100
A320.A85.050
A320.A85.075
A320.A85.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

5.14 €

1 3 Arbeitstage 7354545020

7.82 €

1 3 Arbeitstage 10360607525

11.44 €

1 3 Arbeitstage 124606010024

6.48 €

10 2 Arbeitstage 7354545020

9.70 €

4 2 Arbeitstage 10360607525

12.56 €

4 2 Arbeitstage 124606010024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00

Technischer Support