Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 108 - 240 mm
Die Lenkrollen von BS ROLLEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 240 mm. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H100.A90.080 |
H100.A90.100 |
H100.A90.125 |
H100.A90.150 |
H100.A90.200 |
H100.B26.080 |
H100.B26.100 |
H100.B26.125 |
H100.B26.150 |
H100.B26.200 |
H100.B43.080 |
H100.B43.100 |
H100.B43.125 |
H100.B43.150 |
H100.B43.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.66 € | 4 | 2 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 80 | 30 | |||
28.74 € | 4 | 2 Arbeitstage | 127 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 100 | 30 | |||
36.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 125 | 37.5 | |||
51.66 € | 4 | 2 Arbeitstage | 192 | 220.01 bis 320.00 | 129 | 106 | 150 | 40 | |||
72.28 € | 4 | 2 Arbeitstage | 240 | 220.01 bis 320.00 | 129 | 106 | 200 | 50 | |||
31.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 80 | 28 | |||
32.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 127 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 100 | 30 | |||
41.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 125 | 32 | |||
54.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 192 | 140.01 bis 220.00 | 129 | 106 | 150 | 35 | |||
84.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 240 | 140.01 bis 220.00 | 129 | 106 | 200 | 45 | |||
27.88 € | 10 | 2 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 80 | 80 | 30 | |||
29.70 € | 4 | 2 Arbeitstage | 127 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 80 | 100 | 30 | |||
31.62 € | 4 | 2 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 125 | 35 | |||
52.74 € | 4 | 2 Arbeitstage | 192 | 80.01 bis 140.00 | 129 | 106 | 150 | 40 | |||
75.62 € | 4 | 2 Arbeitstage | 240 | 140.01 bis 220.00 | 129 | 106 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften