Apparate-Lenkrollen mit Bremse / H121 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, PUR Belag / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / H121 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, PUR Belag / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • H121.A90
  • H121.B26

Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 108 - 240 mm



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 240 mm. Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H121.A90.080
H121.A90.100
H121.A90.125
H121.A90.150
H121.A90.200
H121.B26.080
H121.B26.100
H121.B26.125
H121.B26.150
H121.B26.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

36.82 €

1 3 Arbeitstage 10880.01 bis 140.008030

38.80 €

1 3 Arbeitstage 12780.01 bis 140.0010030

43.40 €

1 3 Arbeitstage 16080.01 bis 140.0012534

69.38 €

1 3 Arbeitstage 192140.01 bis 220.0015044

92.78 €

1 3 Arbeitstage 240140.01 bis 220.0020050

38.26 €

1 3 Arbeitstage 10880.01 bis 140.008028

40.62 €

1 3 Arbeitstage 12780.01 bis 140.0010030

47.24 €

1 3 Arbeitstage 16080.01 bis 140.0012532

75.34 €

1 3 Arbeitstage 192140.01 bis 220.0015035

107.60 €

1 3 Arbeitstage 240140.01 bis 220.0020045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Durchgangs-bohrung

Technischer Support