Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 128 - 242 mm
BS ROLLEN hat diese Schwerlast-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 128 und 242 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 750 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS110.B14.100 |
HS110.B14.125 |
HS110.B14.150 |
HS110.B14.200 |
HS110.B28.100 |
HS110.B28.125 |
HS110.B28.126 |
HS110.B28.150 |
HS110.B28.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 84 | 100 | 35 | |||
63.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 164 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 125 | 45 | |||
67.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 150 | 45 | |||
82.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 242 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 200 | 50 | |||
32.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 128 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 84 | 100 | 40 | |||
40.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 157 | 220.01 bis 320.00 | 100 | 84 | 125 | 40 | |||
65.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 164 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 125 | 45 | |||
69.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 195 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 150 | 45 | |||
91.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 242 | 485.01 bis 750.00 | 132 | 110 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften