• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / L500.B61.101, L500 / Kunststoff Felge / Elastomer Belag / Lochplatte

Lenkrollen / L500.B61.101, L500 / Kunststoff Felge / Elastomer Belag / Lochplatte

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: L500.B61.101

Marke: BS ROLLEN

Preis: 18.04

Lieferzeit: 2 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L500.B61.101

Teilenummer
L500.B61.101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.04 €

4 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 128 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Plattenlänge L(mm) 104 Plattenbreite W(mm) 80 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 26

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L500.B61.101, L500 / Kunststoff Felge / Elastomer Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist L500.B61.101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L500.B61.101.

Technischer Support