Lenkrollen / LS400 / Lochplatte

Lenkrollen / LS400 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LS400.A85
  • LS400.B10
  • LS400.B44
  • LS400.B60
  • LS400.B61
  • LS400.B80
  • LS400.B83

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 155 mm



Die Lenkrollen von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 155 mm. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS400.A85.127
LS400.B10.125
LS400.B44.126
LS400.B60.125
LS400.B61.125
LS400.B80.125
LS400.B83.125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radbreite B
(mm)

15.96 €

1 3 Arbeitstage 80.01 bis 140.0032

20.38 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0035

16.36 €

1 3 Arbeitstage 80.01 bis 140.0032

21.52 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0045

23.28 €

4 2 Arbeitstage 80.01 bis 140.0045

49.06 €

4 2 Arbeitstage 140.01 bis 220.0040

49.72 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 155 Plattenlänge L(mm) 115
Plattenbreite W(mm) 85 Rollen-Ø D(mm) 125

Technischer Support