• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelrollen (E39)

Kugelrollen (E39)
Kugelrollen, Kugeln aus Stahl in einem verzinkten Stahlgehäuse. Einsatz als Bauteil in Förder- und Montagesystemen. Erlaubt schnelle Richtungswechsel und nahezu kraftfreie Positionierung der Güter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E39.019
E39.021
E39.025
E39.026
E39.027
E39.040
E39.041
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Kugelmaterial Kugel-Ø SD
(Ø)

9.32 €

1 3 Arbeitstage StahlStahl19

30.78 €

1 3 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl19

14.52 €

1 3 Arbeitstage StahlStahl25

25.78 €

1 3 Arbeitstage StahlKunststoff25

41.02 €

1 3 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl25

39.62 €

1 3 Arbeitstage StahlStahl40

77.48 €

1 3 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard

Technischer Support