Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Ventile MIXED

Ventile MIXED
  • Mengenrabatt

Gewindeanschlüsse von G 1/8 bis G 1/2 verfügbar

(i)Hinweis

  • Spulen und Stecker sind separat zu bestellen; Durchfluss bis 4600 Nl/min

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-7500
AC-7520
AC-8500
AC-8520
AC-9500
AC-9520
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

67.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Auf Lager

101-fach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)1/8

92.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10ZweifachSonstigeSelbsthaltend1/8

78.15 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-fach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)1/4

107.23 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10ZweifachSonstigeSelbsthaltend1/4

161.82 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-fach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)1/2

192.75 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10ZweifachSonstigeSelbsthaltend1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus & Verteiler Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt & Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Rohranschluss, Ausführung G
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 250 Antriebstyp Linearbewegung, Tellerventil & Spule Dichtungsart Standard
Nenndruck(MPa) 0.05 bis 1.0 Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Verriegeln

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support