Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KB2H/5-21-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/5-21-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/5-21-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/5-21-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/5-25-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/5-25-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/5-25-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/5-25-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/5-28-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/5-28-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/5-28-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/5-28-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/10-23-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/10-23-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/10-23-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/10-23-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/10-26-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/10-26-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/10-26-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/10-26-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/10-31-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/10-31-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/10-31-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2H/10-31-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2H/15-26-[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2H/15-26-[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2H/15-26-N[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2H/15-26-N[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2H/15-31-[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2H/15-31-[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2H/15-31-N[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2H/15-31-N[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2H/20-32-[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2H/20-32-[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2H/20-32-N[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2H/20-32-N[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2H/20-38-[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2H/20-38-[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2H/20-38-N[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2H/20-38-N[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2H/20-42-[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2H/20-42-[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2H/20-42-N[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2H/20-42-N[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2H/45-41-[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2H/45-41-[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2H/45-41-N[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2H/45-41-N[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2H/45-50-[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2H/45-50-[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2H/45-50-N[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2H/45-50-N[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2H/100-48-[6-25/1]-[6-25/1] |
KB2H/100-57-[6-25/1]-[6-25/1] |
KB2H/100-57-[6-25/1]-N[6-25/1] |
KB2H/100-57-N[6-25/1]-[6-25/1] |
KB2H/100-57-N[6-25/1]-N[6-25/1] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 21 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 25 | 0,5 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 28 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 23 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 26 | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 31 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 26 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 31 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 2 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 2 | 0,25 | 2 | 0,5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 41 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 32.5 | 50 | 4,5 | 0,2 | 2 | 0,5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 47 | 10 | 0,15 | 1,5 | 0,4 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | - | - | - | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40.5 | 57 | 10 | 0,3 | 2 | 0,6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | Ja | Ja |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahl(r/min) | 15000 | Werkstoff - Balg | Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften