Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Metallbalgkupplung mit Klemmnaben KB4

Metallbalgkupplung mit Klemmnaben KB4

Nabenmaterial: bis 60Nm - Aluminium, ab 80 Nm - Stahl
Für Wellendurchmesser von 10 - 80mm
Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
Montagefreundliche Kupplungsbauart mit niedrigen Massenträgheitsmomenten
Ideale Metallbalgkupplung zur Anbindung von Servomotoren, z.B. in Werkzeugmaschinen, Automatisierungstechnik, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen etc.
Drehmomentbereich: 18 - 1400Nm

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB4/18-63-[10-25/1]-[10-25/1]
KB4/18-71-[10-25/1]-[10-25/1]
KB4/30-65-[10-30/1]-[10-30/1]
KB4/30-73-[10-30/1]-[10-30/1]
KB4/60-79-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4/60-89-[12-35/1]-[12-35/1]
KB4/80-91-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4/80-102-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4/1400-168-[40-80/1]-[40-80/1]
KB4/150-91-[19-44/1]-[19-44/1]
KB4/150-102-[19-44/1]-[19-44/1]
KB4/200-101-[22-48/1]-[22-48/1]
KB4/200-113-[22-48/1]-[22-48/1]
KB4/300-105-[30-60/1]-[30-60/1]
KB4/300-116-[30-60/1]-[30-60/1]
KB4/500-112-[35-70/1]-[35-70/1]
KB4/500-123-[35-70/1]-[35-70/1]
KB4/800-168-[40-80/1]-[40-80/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)

-

5 Arbeitstage 1010 ~ 2510 ~ 2518128000,21,50,5

-

5 Arbeitstage 1010 ~ 2510 ~ 2518128000,2520,5

-

5 Arbeitstage 1010 ~ 3010 ~ 3030103000,151,50,6

-

5 Arbeitstage 1010 ~ 3010 ~ 3030103000,2521

-

5 Arbeitstage 1012 ~ 3512 ~ 356087000,151,50,6

-

5 Arbeitstage 1012 ~ 3512 ~ 356087000,2521

-

5 Arbeitstage 1014 ~ 4414 ~ 448069000,21,50,5

-

5 Arbeitstage 1014 ~ 4414 ~ 448069000,2520,8

-

10 Arbeitstage 1040 ~ 8040 ~ 80140050000,21,80,8

-

5 Arbeitstage 1019 ~ 4419 ~ 4415069000,21,50,5

-

5 Arbeitstage 1019 ~ 4419 ~ 4415069000,2520,8

-

5 Arbeitstage 1022 ~ 4822 ~ 4820064000,21,50,5

-

5 Arbeitstage 1022 ~ 4822 ~ 4820064000,2520,8

-

5 Arbeitstage 1030 ~ 6030 ~ 6030060000,21,50,5

-

5 Arbeitstage 1030 ~ 6030 ~ 6030060000,2520,8

-

5 Arbeitstage 1035 ~ 7035 ~ 7050050000,21,50,5

-

5 Arbeitstage 1035 ~ 7035 ~ 7050050000,2521

-

10 Arbeitstage 1040 ~ 8040 ~ 8080050000,21,80,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotoren Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment
Material des Balgteils Rostfreier Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support