Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KB4AL/80-91-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4AL/80-91-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4AL/80-91-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4AL/80-91-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4AL/80-102-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4AL/80-102-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4AL/80-102-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4AL/80-102-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4AL/150-91-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4AL/150-91-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4AL/150-91-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4AL/150-91-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4AL/150-102-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4AL/150-102-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4AL/150-102-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4AL/150-102-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4AL/200-101-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4AL/200-101-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4AL/200-101-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4AL/200-101-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4AL/200-113-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4AL/200-113-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4AL/200-113-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4AL/200-113-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4AL/300-105-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4AL/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4AL/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4AL/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4AL/300-116-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4AL/300-116-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4AL/300-116-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4AL/300-116-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4AL/500-112-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4AL/500-112-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4AL/500-112-N[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4AL/500-112-N[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4AL/500-123-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4AL/500-123-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4AL/500-123-N[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4AL/500-123-N[25-70/1]-N[25-70/1] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 91 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 82 | 102 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 101 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 101 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 101 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 101 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 113 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 113 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 113 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 113 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 116 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 116 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 116 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 116 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 112 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 112 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 112 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 112 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 123 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 123 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 123 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 123 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25-65 | 25-65 | 70 | 70 | Ja | Ja |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Balg | Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften