Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBE3-14-[6-14/1]-[6-14/1] |
KBE3-14-[6-14/1]-N[6-14/1] |
KBE3-14-N[6-14/1]-[6-14/1] |
KBE3-14-N[6-14/1]-N[6-14/1] |
KBE3-19-[10-20/1]-[10-20/1] |
KBE3-19-[10-20/1]-N[10-20/1] |
KBE3-19-N[10-20/1]-[10-20/1] |
KBE3-19-N[10-20/1]-N[10-20/1] |
KBE3-24-[15-28/1]-[15-28/1] |
KBE3-24-[15-28/1]-N[15-28/1] |
KBE3-24-N[15-28/1]-[15-28/1] |
KBE3-24-N[15-28/1]-N[15-28/1] |
KBE3-28-[19-38/1]-[19-38/1] |
KBE3-28-[19-38/1]-N[19-38/1] |
KBE3-28-N[19-38/1]-[19-38/1] |
KBE3-28-N[19-38/1]-N[19-38/1] |
KBE3-38-[20-45/1]-[20-45/1] |
KBE3-38-[20-45/1]-N[20-45/1] |
KBE3-38-N[20-45/1]-[20-45/1] |
KBE3-38-N[20-45/1]-N[20-45/1] |
KBE3-42-[28-50/1]-[28-50/1] |
KBE3-42-[28-50/1]-N[28-50/1] |
KBE3-42-N[28-50/1]-[28-50/1] |
KBE3-42-N[28-50/1]-N[28-50/1] |
KBE3-48-[35-60/1]-[35-60/1] |
KBE3-48-[35-60/1]-N[35-60/1] |
KBE3-48-N[35-60/1]-[35-60/1] |
KBE3-48-N[35-60/1]-N[35-60/1] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6-14 | 6-14 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6-14 | 6-14 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6-14 | 6-14 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6-14 | 6-14 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 66 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-20 | 10-20 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 66 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-20 | 10-20 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 66 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-20 | 10-20 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 66 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-20 | 10-20 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 78 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15-28 | 15-28 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 78 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15-28 | 15-28 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 78 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15-28 | 15-28 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 78 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15-28 | 15-28 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 65 | 90 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 19-38 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 65 | 90 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 19-38 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 65 | 90 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 19-38 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 65 | 90 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 19-38 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 114 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 20-45 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 114 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 20-45 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 114 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 20-45 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 114 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 20-45 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 95 | 126 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28-50 | 28-50 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 95 | 126 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28-50 | 28-50 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 95 | 126 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28-50 | 28-50 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 95 | 126 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28-50 | 28-50 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 105 | 140 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35-60 | 35-60 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 105 | 140 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35-60 | 35-60 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 105 | 140 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35-60 | 35-60 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 105 | 140 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35-60 | 35-60 | Ja | Ja |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0,9 | Werkstoff - Puffer | Polyurethan |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften