Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order Code | KBE4 | - | 38 | - | 40 | - | 35 | - | 98Sh | ||
Type | Size | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Shore- hardness |
Size | Dimensions (mm) | Technical Data | Torque (Nm) | |||||||||||||||
ØA | L | Ø D1 | Ø D2 | E1 | E2 | N | C | B | F | G | max. speed upm. (1/min) | Mass (per coupling) (g) | Moment of Inertia (per coupling) J (g m2) | 64 ShoreD (green) | 98 ShoreA (red) | 92 ShoreA (yellow) | 80 ShoreA (blue) | |
Outer Ø | Length | Bore Size (H7) min~max | (h7) min~max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | Screw (ISO4762) TA (Nm) | |||||||||||||
14 | 30 | 28 | 4-16 | 13 - 25 | 11 | 20 | 7 | 5 | 32.2 | M3 | M5 | 20000 | 98 | 0.010 | 16 | 12.5 | 7.5 | 4 |
2 | 9 | |||||||||||||||||
19 | 40 | 40 | 10-22/24* | 14 - 30 | 17 | 25 | 10 | 9 | 45.7 | M6 | M6 | 19000 | 240 | 0.042 | 26 | 21 | 12 | 6 |
15 | 15 | |||||||||||||||||
24 | 55 | 46 | 12 - 32 | 23 - 36 | 20 | 27 | 11 | 10 | 56.4 | M6 | M8 | 14000 | 463 | 0.158 | 75 | 60 | 35 | 17 |
15 | 40 | |||||||||||||||||
28 | 65 | 51 | 19 - 37 | 26 - 42 | 21 | 32 | 16 | 11 | 72.6 | M8 | M10 | 11500 | 799 | 0.375 | 200 | 160 | 95 | 46 |
40 | 84 | |||||||||||||||||
38 | 80 | 68 | 20 - 48 | 38 - 60 | 31 | 45 | 20 | 15 | 83.3 | M8 | M12 | 9500 | 1754 | 1.213 | 405 | 325 | 190 | x |
40 | 145 | |||||||||||||||||
42 | 95 | 92.5 | 25 - 50 | 42 - 80 | 51 | 55 | 21 | 18 | 95 | M10 | M16 | 6031 | 3966 | 4.180 | 560 | 450 | 265 | x |
84 | 310 | |||||||||||||||||
48 | 105 | 102 | 25 - 62 | 42 - 90 | 55 | 60 | 24.5 | 20 | 108 | M12 | M16 | 5457 | 5392 | 7030 | 655 | 525 | 310 | x |
145 | 310 |
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm) | |||||||||||||||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
14 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | |||||||||||||
19 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||
24 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | |||||||||||
28 | 114 | 116 | 123 | 124 | 130 | 133 | 137 | 142 | |||||||||||||||
38 | 135 | 142 | 144 | 149 | 152 | 156 | 161 | 166 | 169 | 173 | 178 | ||||||||||||
42 | 294 | 304 | 310 | 317 | 327 | 337 | 343 | 350 | 360 | ||||||||||||||
48 | 476 | 491 | 500 | 510 | 524 | 539 | 548 | 558 | 572 |
Teilenummer
|
---|
KBE4-14-[4-16/1]-[13-25/1] |
KBE4-14-[4-16/1]-N[13-25/1] |
KBE4-14-N[4-16/1]-[13-25/1] |
KBE4-14-N[4-16/1]-N[13-25/1] |
KBE4-19-[10-24/1]-[14-30/1] |
KBE4-19-[10-24/1]-N[14-30/1] |
KBE4-19-N[10-24/1]-[14-30/1] |
KBE4-19-N[10-24/1]-N[14-30/1] |
KBE4-24-[12-32/1]-[23-36/1] |
KBE4-24-[12-32/1]-N[23-36/1] |
KBE4-24-N[12-32/1]-[23-36/1] |
KBE4-24-N[12-32/1]-N[23-36/1] |
KBE4-28-[19-37/1]-[26-42/1] |
KBE4-28-[19-37/1]-N[26-42/1] |
KBE4-28-N[19-37/1]-[26-42/1] |
KBE4-28-N[19-37/1]-N[26-42/1] |
KBE4-38-[20-48/1]-[38-60/1] |
KBE4-38-[20-48/1]-N[38-60/1] |
KBE4-38-N[20-48/1]-[38-60/1] |
KBE4-38-N[20-48/1]-N[38-60/1] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 28 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 28 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 28 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 28 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 4-16 | 13-25 | 16 | 16 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10-22 | 14-30 | 22 | 22 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 46 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 12-32 | 23-36 | 32 | 32 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 65 | 51 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 19-38 | 26-42 | 37 | 37 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 68 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 20-45 | 38-60 | 48 | 48 | Ja | Ja |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0,9 | Werkstoff - Puffer | Polyurethan |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften