Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBK/L-K-2-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-2-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-4.5-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-4.5-N[6-13/1]-[1-6/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-7-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-7-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-10-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-10-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-30-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-30-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-60-[12-28/1]-[13-65/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-60-N[12-28/1]-[13-65/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-80-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-80-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-150-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-150-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-200-[22-41/1]-[30-200/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-200-N[22-41/1]-[30-200/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-300-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-300-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-500-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
KBK/L-K-500-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,D]-[1,2] |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Drehmoment | Bohrungen D1 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Steckung | Drehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 29 | 28 | 2 | 13200 | 1: 0.2-1,5 / 2: 0.5-2 | 3-8 | 8 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 29 | 28 | 2 | 13200 | 1: 0.2-1,5 / 2: 0.5-2 | 3-8 | 8 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 36 | 30 | 4,5 | 12300 | 1: 1-3 / 2: 3-6 | 6-13 | 9 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 36 | 30 | 4,5 | 12300 | 1: 1-3 / 2: 3-6 | 6-13 | 9 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 36 | 7 | 12000 | 1: 1-4 / 2: 3-7 | 6-16 | 11 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 36 | 7 | 12000 | 1: 1-4 / 2: 3-7 | 6-16 | 11 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 36 | 10 | 12000 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 6-16 | 11 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 49 | 36 | 10 | 12000 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 6-16 | 11 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 52.5 | 30 | 9400 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-20 | 14 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 64 | 52.5 | 30 | 9400 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-20 | 14 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 73 | 60 | 7800 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 12-28 | 21 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 79 | 73 | 60 | 7800 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 12-28 | 21 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 67 | 80 | 6400 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 14-35 | 27 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 67 | 80 | 6400 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 14-35 | 27 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 67 | 150 | 5500 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 14-35 | 27 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 94 | 67 | 150 | 5500 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 14-35 | 27 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 109 | 79 | 200 | 5500 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 22-41 | 33 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 109 | 79 | 200 | 5500 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 22-41 | 33 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 84 | 300 | 5000 | 1: 60-200 / 2: 100-300 | 30-50 | 42 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 119 | 84 | 300 | 5000 | 1: 60-200 / 2: 100-300 | 30-50 | 42 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 129 | 95 | 500 | 4500 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 35-56 | 46 | Nein | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 129 | 95 | 500 | 4500 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 35-56 | 46 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 |
Loading...
Ausführung | Sonstige | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Drehmoment
[0.2-2/0.1][1-500/1]
Bohrungen D1
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Steckung
Drehmoment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften