Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBST-VA-6 |
KBST-VA-8 |
KBST-VA-10 |
KBST-VA-12 |
KBST-VA-14 |
KBST-VA-15 |
KBST-VA-16 |
KBST-VA-20 |
KBST-VA-25 |
KBST-VA-30 |
KBST-VA-35 |
KBST-VA-40 |
KBST-VA-50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | |||
28.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 24 | 35 | |||
33.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 29 | 45 | |||
33.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 29 | 45 | |||
44.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 34 | 50 | |||
44.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 34 | 50 | |||
45.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 34 | 50 | |||
66.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 42 | 65 | |||
74.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 75 | |||
101.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 53 | 83 | |||
158.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 67 | 95 | |||
197.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 77 | 108 | |||
266.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 85 | 124 |
Loading...
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotoren | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0 | Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø A(Ø)
Gesamtlänge W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften