Serie MAL, hocheffizientes Schneckengetriebe

Serie MAL, hocheffizientes Schneckengetriebe
[Features]
· Lightweight
Aluminum die-cast product body provides a 45% weight reduction in comparison to previous cast-iron models, with improved strength and performance.
 · Compact and high-capacity
Approximately 200% increase in product case surface area significantly improves rated heat capacity (compared to previous models)
· Extensive lineup
Extensive lineup caters to any need, with hollow output, solid output, dual input shaft, motors included, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MALB50L40
MALB50L50
MALB50L60
MALW63R30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSUntersetzungsverhältnis Achsendurchmesser
(φ)
Platzierung der Ausgangswelle Modell # (Abstand zur Zahnradmitte) Achsposition- und ausrichtung

379.05 €

1 21 Arbeitstage 104025Linke Seite50Schneckenwelle unter der Abtriebswelle

379.05 €

1 20 Arbeitstage 105025Linke Seite50Schneckenwelle unter der Abtriebswelle

379.05 €

1 20 Arbeitstage 106025Linke Seite50Schneckenwelle unter der Abtriebswelle

499.63 €

1 20 Arbeitstage 103030Rechte Seite63Schneckenwelle über der Abtriebswelle

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageklasse Ohne Ausleger Modell Schneckengetriebe Mit oder ohne Motor NA
Typ der Ausgangswelle Massiv

Technischer Support